La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

ADDRESS : Adresse d'équipement externe

Description de la structure

La structure de données ADDRESS contient une adresse d'équipement externe. Les variables stockées sont les suivantes :

Variable

Type

Description

_Type

BYTE

Réservés

_CliID

BYTE

Réservés

Rack

BYTE

Numéro de rack (toujours 0)

Module

BYTE

Numéro de module (toujours 0)

Link

LinkNumber

Numéro du port de communication

_ProtId

BYTE

Réservé (0 pour Modbus)

AddrLen

BYTE

Longueur des variables Unitld et AddrExt (en octets)

UnitId

BYTE

Numéro d'équipement (ex., adresse d'un esclave Modbus)

AddrExt

ADDR_EXT

Contient une extension d'adresse sous la forme d'un tableau ou d'une structure spécifique