READ_VAR : lire les données sur un équipement Modbus
Le bloc fonction READ_VAR permet de lire des données sur un équipement externe utilisant le protocole Modbus.
Description des paramètres spécifiques du bloc fonction READ_VAR
|
Entrée |
Type |
Commentaire |
|---|---|---|
|
ObjType |
ObjectType |
Le paramètre ObjType indique le type d'objet à lire (MW, I, IW, Q). |
|
FirstObj |
DINT |
Le paramètre FirstObj indique la valeur d'index du premier objet à lire. |
|
Quantity |
UINT |
Le paramètre Quantity indique le nombre d'objets à lire : o1 à 125 : registres (types MW et IW) o1 à 2000 : bits (types I et Q) |
|
Buffer |
POINTER TO BYTE |
Adresse du pointeur sur le tableau qui contient les données reçues qui ont été lues de l’appareil cible. Le tableau doit être égal ou supérieur aux données à lire. Par exemple, la lecture de 4 registres requiert un tableau de 4 mots et la lecture de 32 bits requiert un tableau de 2 mots ou 4 octets, dont chaque bit est défini sur la valeur correspondante de l'équipement distant. Utilisez la fonction ADR pour transmettre l'adresse du premier octet du tableau (reportez-vous au diagramme CFC dans l'exemple). |
NOTE : Pour empêcher tout accès non autorisé, par exemple un accès de pointeur (hors limites) dans la mémoire, veillez à ce que la taille du tableau lié à l’entrée Buffer soit égale ou supérieure aux données qui seront reçues sur l’équipement cible. Il est recommandé de lier le paramètre Quantity défini des données à écrire dans la déclaration du tampon comme dans l’exemple suivant.
Cet exemple montre l’implémentation du bloc fonction READ_VAR en association avec le bloc fonction ADDM afin de lire deux registres commençant à l’adresse 1 d’un esclave Modbus. L’esclave Modbus est défini avec l’adresse 8 et doit être joignable via l’interface de ligne série 1. La condition préalable est la configuration de Modbus Manager en tant que maître sous l'interface de ligne série 1.
La figure ci-dessous illustre la déclaration et l'utilisation de la fonction READ_VAR :