La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

WRITE_VAR : écrire des données sur un équipement Modbus

Description de la fonction

Le bloc fonction WRITE_VAR permet d'écrire des objets sur un équipement externe utilisant le protocole Modbus.

Représentation graphique

G-RU-0010461.2.gif-high.gif

 

 

Description des paramètres spécifiques du bloc fonction WRITE_VAR

Entrée

Type

Commentaire

ObjType

ObjectType

ObjType décrit le ou les types d'objet à écrire (MW, Q).

FirstObj

DINT

Le paramètre FirstObj indique l'index du premier objet à écrire.

Quantity

UINT

Le paramètre Quantity indique le nombre d'objets à lire :

o1 à 123 : registres (type MW)

o1 à 1968 : bits (type Q)

Buffer

POINTER TO BYTE

Adresse du pointeur sur le tableau qui contient les données à écrire sur l’appareil cible. Le tableau doit être égal ou supérieur aux données à écrire. Par exemple, si 4 registres doivent être écrits dans un tableau de 4 mots et l'écriture de 32 bits requiert un tableau de 2 mots ou 4 octets, chaque bit est défini sur la valeur correspondante. Utilisez la fonction ADR pour transmettre l'adresse du premier octet du tableau (reportez-vous au diagramme CFC dans l'exemple).

NOTE : Pour empêcher tout accès non autorisé, par exemple un accès de pointeur (hors limites) dans la mémoire, veillez à ce que la taille du tableau lié à l’entrée Buffer soit égale ou supérieure aux données qui seront écrites sur l’équipement cible. Il est recommandé de lier le paramètre Quantity défini des données à écrire dans la déclaration du tampon comme dans l’exemple suivant.

G-SE-0068766.1.gif-high.gif

 

 

Les paramètres d'entrée et de sortie communs à tous les blocs fonction de la bibliothèque PLCCommunication sont décrits dans une autre section.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

INCOMPATIBILITE DES DONNEES ECHANGEES

Vérifiez que les données échangées sont compatibles car les alignements de structures de données ne sont pas identiques pour tous les équipements.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Exemple

Cet exemple montre l’implémentation du bloc fonction WRITE_VAR en association avec le bloc fonction ADDM afin d’écrire 10 entrées (bobines) commençant à l’adresse 0 d’un esclave Modbus. L’esclave Modbus est défini avec l’adresse 8 et doit être joignable via l’interface de ligne série 1. La condition préalable est la configuration de Modbus Manager en tant que maître sous l'interface de ligne série 1.

G-SE-0002102.3.gif-high.gif