SINGLE_WRITE : écrire un registre sur un équipement Modbus
Le bloc fonction SINGLE_WRITE permet d'écrire un registre interne unique sur un équipement Modbus externe.
Description des paramètres spécifiques du bloc fonction SINGLE_WRITE
Entrée |
Type |
Commentaire |
---|---|---|
ObjType |
ObjectType |
ObjType décrit le type d'objet(s) à écrire (MW uniquement). |
FirstObject |
DINT |
FirstObject indique la valeur d'index de l'objet à écrire. |
theWord |
WORD |
Cette entrée contient la valeur à écrire. |
Cet exemple montre l’implémentation du bloc fonction SINGLE_WRITE en association avec le bloc fonction ADDM afin d’écrire un seul registre à l’adresse 11 d’un esclave Modbus. L’esclave Modbus est défini avec l’adresse 8 et doit être joignable via l’interface de ligne série 1. La condition préalable est la configuration de Modbus Manager en tant que maître sous l’interface de ligne série 1.