Dial : ouvrir des communications transparentes
Avec le bloc fonction Dial, le contrôleur peut établir des communications avec un équipement distant via un modem :
NOTE : Vous pouvez également établir des communications transparentes avec un modem GSM.
Le bloc fonction Dial exécute la commande Dial pour établir une communication transparente entre deux modems. Lorsque xDone a pour valeur TRUE, la communication peut démarrer avec le protocole configuré (Modbus, EcoStruxure Machine Expert ou ASCII).
Description des variables d'E/S
Entrée |
Type |
Description |
---|---|---|
phoneNb |
STRING |
L'entrée phoneNb contient le numéro de téléphone du modem à appeler. |
La figure ci-dessous illustre la déclaration et l'utilisation de la fonction Dial :