Maintenance

Plan de maintenance

Le moteur ne contient aucun composant pouvant être entretenu par l'utilisateur.

Remplacez le moteur complet ou adressez-vous directement à Schneider Electric.

Ne confier les réparations qu'à un centre de service assistance client Schneider Electric.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT ANORMAL

oUtiliser avec ce produit exclusivement des logiciels et des matériels homologués par Schneider Electric.

oNe confier la maintenance qu'à un centre de service Schneider Electric agréé.

oActualiser le programme d'application lors de chaque modification de la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Utiliser uniquement les accessoires et pièces rapportées indiqués dans la documentation et aucun appareil ou composant d'autres fabricants n'ayant pas été expressément autorisé par Schneider Electric. Les appareils ne doivent pas être modifiés.

Consignez les points suivants dans le plan de maintenance de votre machine.

Branchements et fixation

oInspecter régulièrement tous les câbles de raccordement et les connexions pour détecter tout dommage. Remplacer immédiatement les câbles endommagés.

oVérifier régulièrement le bon serrage de tous les organes de transmission.

oS'assurer régulièrement que toutes les liaisons boulonnées mécaniques et électriques sont bien serrées selon le couple de serrage préconisé.

Regraisser le joint à lèvres

Sur les moteurs avec joint à lèvres, il faut appliquer du lubrifiant à l'aide d'un outil approprié et non métallique entre la lèvre d'étanchéité du joint à lèvres et l'arbre. L'utilisation à sec des joints à lèvres raccourcit sensiblement la durée de vie des bagues d'étanchéité.

Nettoyage

Si les conditions d'environnement ne sont pas respectées, des corps étrangers provenant de l'environnement peuvent pénétrer dans le produit et entraîner des déplacements accidentels ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DEPLACEMENT ACCIDENTEL

oS'assurer que les conditions d'environnement sont bien respectées.

oÉviter toute utilisation à sec des joints.

oEviter toute stagnation de fluides au niveau de la traversée de l'arbre (par exemple en position de montage IM V3).

oNe pas exposer les joints à lèvres et les entrées de câbles du moteur au jet des nettoyeurs haute pression.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Nettoyer régulièrement le produit pour éliminer la poussière et la saleté. Une dissipation insuffisante de chaleur dans l'air ambiant peut entraîner des températures anormalement élevées.

Les moteurs ne sont pas conçus pour être nettoyés avec un nettoyeur haute pression. La haute pression peut entraîner la pénétration d'eau à l'intérieur du moteur.

Veiller à ne pas utiliser de produits nettoyants contenant des agents actifs pouvant endommager les plastiques et les cordons de soudure. Lors de l'utilisation de solvants ou de détergents, veiller à ne pas endommager les câbles, les joints des passe-câbles, les joints toriques ni la peinture du moteur.

AVIS

CORROSION DUE AUX PRODUITS NETTOYANTS

oAvant d'utiliser un produit nettoyant, vérifier qu'il est approprié pour la pièce à nettoyer.

oNe pas utiliser de détergents alcalins.

oNe pas utiliser de détergents contenant du chlore.

oNe pas utiliser de détergents contenant de l'acide sulfurique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Vérification/rodage du frein de maintien

Le frein de maintien est rodé départ usine. Si le frein de maintien n'est pas utilisé pendant une période prolongée, certaines pièces du frein de maintien peuvent se corroder. La corrosion a pour effet de réduire le couple de maintien.

Si le couple de maintien du frein de maintien ne correspondant pas à celui spécifié dans les caractéristiques techniques, un nouveau rodage s'avère nécessaire :

oSi le moteur est monté, démonter le moteur.

oMesurer le couple de maintien du frein de maintien à l'aide d'une clé dynamométrique.

oSi le couple de maintien du frein de maintien diffère considérablement des valeurs indiquées, tourner l'arbre du moteur à la main de 25 tours dans les deux sens. Les valeurs sont indiquées au chapitre Frein de maintien.

oRépéter la procédure jusqu'à 3 fois, jusqu'à ce que le couple de maintien soit rétabli.

Si le couple de maintien ne peut pas être rétabli, adressez-vous à votre agence de vente locale.

Remplacement du palier à roulement

En cas de remplacement du roulement à rouleaux, le moteur est partiellement démagnétisé et perd de sa puissance.

AVIS

APPAREIL INOPERANT

Ne pas remplacer le roulement à rouleaux.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour toute question relative à la maintenance, adressez-vous à votre agence commerciale locale.