Les ondes électromagnétiques peuvent perturber les communications de commande et/ou les signaux d'entrée/de sortie du système de commande.
Utilisez des câbles blindés et reliés à la terre pour toutes les entrées et sorties analogiques et haut débit, ainsi que pour les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1. oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
|
CONVERSIONS ANALOGIQUES INEXACTES |
Vérifiez qu'un câble de terre tressé approprié est raccordé à la borne de terre du module et fermement raccordé à la terre de protection de votre système. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
N° |
Signification |
Description |
---|---|---|
1 |
Mise à la terre du module |
Connectez le module à la borne de terre fonctionnelle (FG) à l'aide du câble tressé fourni avec le module. |
2 |
Mise à la terre du capteur |
Fixez et mettez à la terre le blindage des câbles aussi près que possible de la base du contrôleur : oDénudez le blindage oFixez le câble au support métallique en fixant le collier à la partie dénudé du blindage. Le blindage doit être fixé suffisamment fort au support métallique pour assurer un contact efficace. |
Barre de mise à la terre TM2XMTGB
La figure ci-dessous montre comment raccorder la barre de mise à la terre TM2XMTGB :
1 Mise à la terre fonctionnelle du contrôleur
2 Mise à la terre fonctionnelle des modules
3 Blindage des câbles d'E/S rapides analogiques
4 Fixation des câbles
NOTE : La barre de mise à la terre TM2XMTGB peut être utilisée avec les modules d'E/S TM2.
|
DECONNEXION ACCIDENTELLE DE LA TERRE DE PROTECTION (PE) |
oN'utilisez pas la barre de mise à la terre TM2XMTGB pour obtenir une terre de protection (PE). oN'utilisez la plaque de mise à la terre TM2XMTGB que pour obtenir une terre fonctionnelle (FE). |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |