La gamme des modules d'E/S analogiques TM2 comprend les modules suivants :
oModules d'entrée,
oModules de sortie,
oModules d'entrée/sortie mixtes
Les modules d'E/S analogiques TM2 sont équipés soit de borniers à vis soit de connecteurs RJ11 (uniquement pour le TM2ARI8LRJ).
Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules d'E/S analogiques, ainsi que le type de voie, la tension, l'intensité et le type de bornes correspondants :
Module de référence |
Voies |
Type de voie |
Tension/courant. |
Type de bornier |
Page de référence |
---|---|---|---|---|---|
Modules d'entrée |
|||||
TM2AMI2HT |
2 |
Entrées élevées |
0 à 10 VCC 4...20 mA |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Entrées basses |
Thermocouple type J,K,T |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Entrées |
0 à 10 VCC 0...20 mA PT100/1000 Ni100/1000 |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Entrées |
0...20 mA 0 à 10 VCC |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Entrées |
NTC / PTC |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Entrées |
PT100/1000 |
Connecteur RJ11 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Entrées |
PT100/1000 |
Bornier à vis débrochable |
|
Modules de sortie |
|||||
TM2AMO1HT |
1 |
Sorties |
0 à 10 VCC 4...20 mA |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Sorties |
+/- 10 VCC |
Bornier à vis débrochable |
|
Modules mixtes |
|||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
Entrées
Sorties |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
Entrées
Sorties |
0 à 10 VCC 4 à 20 mA 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
Bornier à vis débrochable |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
Entrées basses
Sorties |
Thermo J,K,T, PT100 0 à 10 VCC 4 à 20 mA |
Bornier à vis débrochable |