La version V1.1 d'EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M238, M258, LMC058 et LMC078.

Assemblage d'un module à un contrôleur

Introduction

Cette section décrit la procédure à suivre pour assembler un module à un contrôleur.

Après avoir fixé les nouveaux modules d'E/S au contrôleur, il est important de mettre à jour et de recharger votre programme d'application avant de remettre le système en service. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application en fonction des nouveaux modules ajoutés, les E/S situées sur le bus d'extension risquent de ne plus fonctionner normalement.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module à un contrôleur

Etape

Action

1

Coupez l'alimentation et démontez l'ensemble contrôleur/E/S du panneau ou du rail DIN.

2

Retirez l'autocollant Connecteur d'extension du contrôleur ou du module le plus à l'extérieur.

3

Vérifiez que le système de verrouillage du nouveau module est en position relevée.

4

Alignez le connecteur du bus interne situé du côté gauche du module sur le connecteur de bus interne situé du côté droit du contrôleur ou du module.

5

Poussez le nouveau module vers le contrôleur ou le module jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" vous indiquant qu'il est correctement installé.

6

Baissez le système de verrouillage situé dans la partie supérieure du nouveau module pour le verrouiller sur le contrôleur ou sur le module installé précédemment.