Caractéristiques du module TM2AMM3HT
Cette section décrit les caractéristiques électriques et des E/S du module TM2AMM3HT.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions du module d'E/S analogiques TM2AMM3HT.
NOTE : * 8,5 mm (0,33 in) lorsque le système de verrouillage encliquetable est tiré.
Caractéristiques générales du TM2AMM3HT
Tension nominale |
24 VCC |
Plage d'alimentation |
19.2 ... 30 VCC, ondulation comprise |
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
100 fois minimum |
Consommation interne 5 VCC |
50 mA |
Consommation interne 24 VCC |
0 mA |
Consommation externe 24 VCC |
50 mA |
Poids |
85 g (3 oz) |
Caractéristiques d'entrée du TM2AMM3HT
Caractéristique |
Entrée de tension |
Entrée de courant |
---|---|---|
Plage d'entrée |
0 à 10 VCC |
4 à 20 mA |
Impédance d'entrée |
1 MΩ min. |
10 Ω |
Durée de l'échantillon |
10 ms Max. |
|
Temps de transfert total du système d'entrée |
60 ms + 1 temps de scrutation |
|
Type d'entrée |
Non différentiel |
|
Mode de marche |
Auto-programme |
|
Mode de conversion |
ΣΔ type CAN |
|
Tolérance d'entrée - écart maximal à 25°C (77°F) |
± 0,2 % de la pleine échelle |
|
Tolérance d'entrée - Dérive de température |
± 0,006 % de la pleine échelle/degré C |
|
Déviation d'entrée - répétitive après un temps de stabilisation |
± 0,5 % de la pleine échelle |
|
Tolérance d'entrée - non linéaire |
± 0,2 % de la pleine échelle |
|
Tolérance d'entrée - écart maximal |
± 1 % de la pleine échelle |
|
Résolution |
12 bits (4096 incréments) |
|
Valeur d'entrée du bit de poids faible |
2,5 mV |
4,8 μA |
Type de données du programme d'application |
de 0 à 4095 Mise à l'échelle entre -32768 et 32767 1 |
|
Détection de données d'entrée hors plage |
oui2 |
|
Résistance au bruit - écart maximal temporaire pendant les perturbations |
± 1 % de la pleine échelle lorsqu'une tension de limite de 500 VCC est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S |
|
Résistance au bruit - câble |
Il est nécessaire d'utiliser un câble à paire torsadée blindé. |
|
Résistance au bruit - diaphonie |
2 bit de poids faible maximum |
|
Isolation entre les entrées |
Aucun |
|
Isolation entre les entrées et l'alimentation |
500 VCA |
|
Isolation entre les entrées, l'alimentation externe et les circuits logiques internes |
Photocoupleur entre l'entrée et le circuit interne (500 V CA) |
|
Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage) |
13 VCC |
40 mA |
Sélection du type de signal d'entrée analogique |
Choisissez les types de courant et de tension à l'aide du logiciel de programmation |
|
Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale |
Environ 10 ans |
NOTE :
1.Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties en linéaires à une valeur comprise entre -32768 et 32767. L'indication de plage facultative et les valeurs minimale et maximale des données d'E/S analogiques peuvent être sélectionnées à l'aide des registres de données affectés aux modules d'E/S analogiques.
2.Lorsqu'une erreur d'entrée est détectée, un code d'erreur correspondant est mémorisé dans un registre de données affecté à l'état de fonctionnement des E/S analogiques.
Caractéristiques de sortie du TM2AMM3HT
Caractéristique |
Sortie en tension |
Courant de sortie |
---|---|---|
Plage de sortie |
0 à 10 VCC |
4 à 20 mA |
Impédance de la charge |
2 kΩ minimum |
300 Ω maximum |
Type de charge de l'application |
Charge résistive |
|
Temps de stabilisation |
10 ms |
|
Temps de transfert total du système de sortie |
10 ms + 1 temps de scrutation |
|
Tolérance de sortie - écart maximal à 25°C (77°F) |
± 0,2 % de la pleine échelle |
|
Tolérance de sortie - Dérive de température |
± 0,015 % de la pleine échelle/degré C |
|
Tolérance de sortie - répétitive après un temps de stabilisation |
± 0,5 % de la pleine échelle |
|
Tolérance de sortie - tension de déchet de sortie |
± 1 % de la pleine échelle |
|
Tolérance de sortie - non linéaire |
± 0,2 % de la pleine échelle |
|
Tolérance de sortie - ondulation de sortie |
1 bit de poids faible maximum |
|
Tolérance de sortie - dépassement |
0% |
|
Tolérance de sortie - erreur totale |
± 1 % de la pleine échelle |
|
Résolution |
12 bits (4096 incréments) |
|
Valeur de sortie du bit de poids faible |
2,5 mV |
4,8 μA |
Type de données du programme d'application |
de 0 à 4095 Mise à l'échelle entre -32768 et 32767 1 |
|
Raccordement électrique externe |
Détectée2 |
Détectée2 |
Résistance au bruit - écart maximal temporaire pendant les perturbations |
1 % de la pleine échelle |
|
Résistance au bruit - câble |
Câble à paire torsadée blindée nécessaire pour une meilleure immunité au bruit |
|
Isolation entre la sortie et l'alimentation |
500 VCA |
|
Isolation entre la sortie, l'alimentation externe et les circuits logiques internes |
500 VCA par photocoupleur |
|
Sélection du type de signal de sortie analogique |
Par logiciel de programmation |
|
Etalonnage ou vérification pour maintenir la précision nominale |
Environ 10 ans |
NOTE :
1.Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties en linéaires à une valeur comprise entre -32768 et 32767. L'indication de plage facultative et les valeurs minimale et maximale des données d'E/S analogiques peuvent être sélectionnées à l'aide des registres de données affectés aux modules d'E/S analogiques.
2.Lorsque l'alimentation externe 24 VCC n'est pas raccordée, une erreur d'entrée est détectée, un code d'erreur correspondant est mémorisé dans un registre de données affecté à l'état de fonctionnement des E/S analogiques.