Consultez la section Spécifications de câblage.
Diagramme de câblage TM2AVO2HT
(1) Pré-actionneur tension/courant
Connectez le module à la terre fonctionnelle à l'aide de la tresse fournie avec le module.
Connectez un fusible adapté à la tension et à la consommation, à l'endroit indiqué sur le schéma.
Utilisez des câbles blindés et reliés à la terre pour toutes les entrées et sorties analogiques et haut débit, ainsi que pour les connexions de communication. Si vous n'utilisez pas de câbles blindés pour ces connexions, les interférences électromagnétiques peuvent détériorer la qualité du signal. Des signaux dégradés peuvent provoquer un fonctionnement imprévu du contrôleur ou des modules et équipements connectés.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
oUtilisez des câbles blindés pour toutes les E/S rapides, les E/S analogiques et les signaux de communication. oReliez à la terre le blindage des câbles des E/S analogiques, des E/S rapides et des signaux de communication au même point1. oFaites courir les câbles de communication et d'E/S séparément des câbles d'alimentation. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1La mise à la terre multipoint est autorisée si les connexions sont reliées à une terre équipotentielle dimensionnée pour éviter tout endommagement des blindages de câbles, en cas de court-circuit du système d'alimentation.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Pour éviter les interférences des signaux analogiques, l'alimentation du module doit être activée ou coupée en même temps que celle du contrôleur de base.
|
FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT |
Activez et désactivez les alimentations électriques du module et du contrôleur associé en même temps. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |