Installation et retrait du contrôleur et de ses extensions
Cette section décrit l'installation d'un contrôleur et de ses modules d'extension sur un rail oméga (DIN), ainsi que leur retrait.
Installation d'un contrôleur et de ses extensions sur un rail DIN
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Fixez le rail oméga (DIN) sur un panneau à l'aide de vis. |
2 |
Placez la rainure supérieure du contrôleur et des modules d'extension sur le bord supérieur du rail oméga (DIN) et poussez l'ensemble contre ce dernier jusqu'à entendre un déclic. |
3 |
Placez deux brides terminales de bornier de part et d'autre de l'ensemble contrôleur/modules d'extension. ![]()
NOTE : Les brides terminales de bornier de type ABB8P35 ou équivalent réduisent les mouvements latéraux et améliorent la résistance aux chocs et aux vibrations de l'ensemble contrôleur/modules d'extension. |
Retrait d'un contrôleur et de ses extensions d'un rail oméga (DIN)
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Coupez l'alimentation du contrôleur et des modules d'extension. |
2 |
Introduisez un tournevis plat dans la fente du clip du rail oméga (DIN). |
3 |
Tirez vers le bas le clip du rail DIN. |
4 |
Retirez le contrôleur et ses modules d'extension du rail oméga (DIN) par le bas. |