Cette section décrit les différentes parties de 3 modules d'E/S numériques : le premier équipé d'un connecteur HE10 ; le deuxième, d'un bornier à vis débrochable ; et le dernier, d'un bornier à ressort non débrochable. En général, les modules avec raccordement par un connecteur HE10 portent une référence se terminant par K tandis que les modules équipés d'un bornier portent une référence se terminant par T. Votre module d'E/S peut être différent de celui représenté sur les illustrations mais les différentes pièces seront les mêmes
Les images suivantes montrent les différentes pièces des 3 modules d'E/S numériques :
Le tableau suivant décrit les différents éléments des 3 modules d’E/S numériques ci-dessus :
Libellé |
TM2DDI8DT |
TM2DDO16TK |
TM2DMM24DRF |
---|---|---|---|
1 |
Connecteur d'extension pour le raccordement électrique (un de chaque côté, côté droit non visible). Celui-ci est conçu pour assurer la continuité de la liaison électrique entre les modules connectés. |
||
2 |
Bornier à vis débrochable (fourni avec le module) |
Connecteur H10 |
Bornier à ressort non débrochable |
3 |
Système de fixation au module précédent. |
||
4 |
Diode d'affichage des voies et de diagnostic des modules |
||
5 |
Verrou encliquetable |