Branchement du module TM2DDI32DK
Le module TM2DDI32DK est un module d'entrées 24 VCC à 32 voies.
Ce module est équipé d'un connecteur HE10 permettant le raccordement des entrées et de l'alimentation.
Voir Spécifications de câblage.
Schéma de câblage du module TM2DDI32DK
Le schéma suivant montre le raccordement du module d'entrée et des capteurs.
oLes borniers COM0 sont connectés ensemble en interne.
oLes borniers COM1 sont connectés ensemble en interne.
oLes borniers COM0 et COM1 ne sont pas connectés ensemble en interne.
oLes signaux d'entrée peuvent être aussi bien de logique positive que négative.
oA représente le câblage des signaux d'entrée (sink) (logique positive)
oB représente le câblage de la source (logique négative)
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |