Caractéristiques des modules TM3AI2H/TM3AI2HG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques générales des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG :

G-SE-0031967.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : *8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques générales

Caractéristiques

Valeur

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

100 au minimum

Consommation sur le bus interne 5 VCC

30 mA (charge nulle)

30 mA (pleine charge)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

0 mA

Consommation sur le segment 24 VCC externe

25 mA (charge nulle)

25 mA (pleine charge)

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des entrées des modules d'extension TM3AI2H/TM3AI2HG :

Caractéristiques

Valeur

Entrée de tension

Entrée d'intensité

Plage d'entrée

0 à 10 VCC

–10 à +10 VCC

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Impédance d'entrée

1 MΩ min

50 Ω max

Durée de l'échantillon

1 ms par voie activée

Type d'entrée

Terminaison simple

Mode de fonctionnement

Auto-programme

Mode de conversion

ADC sigma delta

Précision max. à 25 °C (77 °F)

±0,1 % de la pleine échelle

Dérive en température

±0,006 % de la pleine échelle

Répétabilité après la durée de stabilisation

±0,5 % de la pleine échelle

Non-linéarité

±0,01 % de la pleine échelle

Ecart max. de l'entrée

±1,0 % de la pleine échelle

Résolution

16 bits ou 15 bits + signe (65 536 mots)

Valeur d'entrée du LSB

0,153 mV (0 à 10 VCC)

0,305 mV (-10 à +10 VCC)

0,305 µA (0 à 20 mA)

0,244 µA (4 à 20 mA)

Type de données du programme d'application

Entre –32 768 et 32 767

Détection de données d'entrée hors plage

Oui

Résistance au bruit

Ecart maximum temporaire pendant les perturbations

±4 % maximum lorsqu'une perturbation CEM est appliquée au câblage d'alimentation et d'E/S

Câble

Blindé à paires torsadées, 30 m max.

Diaphonie

1 LSB max.

Isolement

Entre les entrées et l'alimentation externe

1 500 VCA

Entre les entrées et les circuits logiques internes

500 VCA

Surcharge continue autorisée maximale (aucun dommage)

13 VCC

40 mA

Filtre d'entrée

Filtre logiciel : 0 à 10 s (par unité de 0,01 s)

Comportement si alimentation externe hors tension

Valeur de l'entrée : 0

Le bit d'état d'erreur de l'alimentation externe est activé dans le contrôleur.