Schéma de câblage des modules TM3AI2H/TM3AI2HG
Ce module d'extension comporte un bornier à vis débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.
Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |