Schéma de câblage des modules TM3AM6/TM3AM6G
Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées, des sorties et de l'alimentation.
Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes :
* Fusible de type T
(1) Equipement à sorties analogiques Courant/Intensité
(2) Equipement à entrées analogiques Courant/Intensité
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |