Présentation du Coupleur de bus TM3 Ethernet
Le coupleur de bus TM3 est un équipement destiné à gérer les communications EtherNet/IP ou Modbus TCP lorsque des modules d'extension TM2/TM3 sont utilisés dans une architecture distribuée.
Les principaux éléments du coupleur de bus TM3 sont les suivants :
1 Commutateurs rotatifs
2 Connecteur d'extension pour modules d'extension TM2/TM3
3 2 ports Ethernet commutés isolés
4 Port de configuration USB mini-B
5 Alimentation 24 VCC
6 Dispositif de verrouillage encliquetable pour rail oméga (DIN) de 35 mm (1,38 po.)
7 Voyants d'état
|
Caractéristique |
Valeur |
|---|---|
|
Alimentation nominale |
24 VCC |
|
Poids |
150 g (5,29 oz) |
|
Commutateur rotatif |
2 |
|
Ethernet |
2 ports Ethernet commutés isolés (10 Mbits/s / 100 Mbits/s) |
|
Type de connexion |
Bornier à vis débrochable |
Le graphique suivant présente les voyants du coupleur de bus TM3 :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
|
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Vert |
Allumé |
L'appareil est sous tension. |
|
Eteint |
L'alimentation est coupée. Tous les voyants LED sont éteints. |
||
|
MS |
Vert/Rouge |
Clignotement |
L'appareil effectue son autotest. |
|
Vert |
Trait plein |
L'appareil fonctionne. |
|
|
Clignotement |
L'équipement a détecté une configuration non valide ou n'est pas configuré. |
||
|
Rouge |
Trait plein |
L'équipement a détecté une erreur qui est irrécupérable dans la plupart des cas. |
|
|
Clignotement |
L'équipement a détecté une erreur qui est récupérable dans la plupart des cas. Par exemple : oLe réglage du/des commutateur(s) rotatif(s) a changé pendant le fonctionnement de l'équipement. oErreur détectée pendant la mise à jour du microprogramme. |
||
|
NS |
Vert/Rouge |
Eteint |
L'adresse IP n'est pas configurée. |
|
Clignotement |
L'appareil effectue son autotest. |
||
|
Vert |
Trait plein |
Au moins une connexion CIP a été établie et aucune connexion de propriétaire exclusif n'est arrivée à expiration. |
|
|
Clignotement |
L'adresse IP est configurée, mais aucune connexion CIP n'a été établie et aucune connexion de propriétaire exclusif n'est arrivée à expiration. |
||
|
Rouge |
Trait plein |
L'équipement a détecté que l'adresse IP est déjà utilisée. |
|
|
Clignotement |
Une adresse IP est configurée et une connexion de propriétaire exclusif ayant pour cible cet équipement est arrivée à expiration. |
||
|
I/O |
Vert |
Trait plein |
L'équipement communique avec les modules d'extension. |
|
Clignotement |
La configuration physique correspond à la configuration logicielle, mais aucune communication n'a été établie entre le coupleur de bus et les modules d'extension. |
||
|
Rouge |
Trait plein |
La configuration physique ne correspond pas à la configuration logicielle. |
|
|
Clignotement |
Au moins un module d'extension TM2 ou TM3 n'a pas répondu au coupleur de bus lors de trois cycles consécutifs. |
NOTE : Pendant le démarrage, tous les voyants restent allumés quelques secondes et s'éteignent ensuite, à l'exception du voyant PWR. Les règles de comportement des voyants s'appliquent quand le démarrage s'effectue correctement.