Configuration matérielle maximale
Le coupleur de bus TM3 est un équipement destiné à gérer les communications Ethernet/IP ou Modbus TCP lorsque des modules d'extension TM2/TM3 sont utilisés dans une architecture distribuée.
Principe de configuration distribuée
L'illustration suivante présente une configuration distribuée avec un contrôleur.
1 Module d'extension de communication
2 Contrôleur
3 coupleur de bus TM3
4 Modules d'extension TM3
5 Emetteur et récepteur TM3
Architecture de configuration distribuée de coupleur de bus TM3
L'association des modules suivants crée une configuration distribuée et une flexibilité optimales :
oContrôleur
ocoupleur de bus TM3
oModules d'extension TM3
oModules d'extension TM2
L'illustration suivante est un exemple d'association :
NOTE : Il est interdit de monter un module TM2 avant un module TM3, comme indiqué dans l'illustration suivante :
Le coupleur de bus TM3 prend en charge jusqu'à :
Type de module |
Nombre maximal de modules |
---|---|
TM2 |
7 |
TM2 - TM3 |
7 |
TM3 |
7 sans transmetteur et récepteur. 14 avec transmetteur et récepteur. |
NOTE : Le logiciel EcoStruxure Machine Expert permet de valider la configuration dans la fenêtre Configuration.
NOTE : Dans certains environnements, la configuration maximale constituée de modules à forte consommation, couplée à la distance maximale autorisée entre les modules émetteur et récepteur TM3, peut générer des problèmes de communication de bus même si le logiciel EcoStruxure Machine Expert autorise une telle configuration. Dans ce cas, vous devez analyser la consommation des modules inclus dans votre configuration ainsi que la distance de câble minimale requise par votre application, et éventuellement chercher à optimiser vos choix.