Caractéristiques et câblage de l'alimentation CC

Présentation

Cette section contient les schémas de câblage et les caractéristiques de l'alimentation CC.

Plage de tension de l'alimentation CC

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Contraintes applicables à l'alimentation CC

Le coupleur de bus TM3 et les modules d'extension associés requièrent des alimentations d'une tension nominale de 24 VCC. Les alimentations 24 VCC doivent être de type SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage) conformément à la norme UL 61010-2-201, à la norme CEI 60950 oui à la classe 2 de NEC. Ces alimentations sont isolées entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur.

oN'utilisez que des alimentations et des circuits de type PELV pour l'équipement1.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

1 Conformément aux exigences UL (Underwriters Laboratories), l'alimentation doit également être conforme aux divers critères de NEC Class 2 et son courant doit être limité naturellement à une puissance de sortie disponible maximale inférieure à 100 VA (environ 4 A à la tension nominale), ou ne pas être limité naturellement, mais avec un dispositif de protection supplémentaire, tel qu’un disjoncteur ou un fusible conforme aux exigences de la clause 9.4 Limited-energy circuit de la norme UL 61010-1. Dans tous les cas, la limitation de courant ne doit jamais dépasser celle des caractéristiques électriques et schémas de câblage de l’équipement décrit dans la présente documentation. Dans tous les cas, l’alimentation doit être raccordée à la terre et vous devez séparer les circuits Class 2 des autres circuits. Si la capacité indiquée dans les caractéristiques électriques ou les schémas de câblage est supérieure à la limite de courant spécifiée, plusieurs alimentations Class 2 peuvent être utilisées.

Caractéristiques CC du Coupleur de bus Modicon TM3

Le tableau suivant indique les caractéristiques d'alimentation CC exigées par le coupleur de bus TM3 :

Caractéristique

Valeur

Tension nominale

24 V CC

Plage de tension de l'alimentation

20,4 à 28,8 V CC

Durée de coupure de courant

1 ms à 24 VCC

Courant d'appel maximal

50 A

Courant d'entrée

max. : 800 mA

Consommation d'énergie

14.4 W

max. : 19,2 W

Isolation

entre l'alimentation CC et la le bus interne

Non isolé

entre l'alimentation CC et la terre

550 VCA

Coupure de courant

Les modules coupleur de bus TM3 nécessitent une alimentation 24 V externe. En cas de coupure de courant, le coupleur de bus TM3 (associé à la source d'alimentation appropriée) peut continuer de fonctionner normalement pendant au moins 10 ms, conformément aux normes CEI.

Lorsque vous planifiez la gestion de l'alimentation délivrée au contrôleur, comparez la durée de coupure de courant au temps de cycle rapide.

Lors d'une coupure de courant, le nombre potentiel de scrutations de la logique et donc de mises à jour de la table d'images des E/S peut être élevé. Pendant ce temps, aucune alimentation externe n'est délivrée aux entrées, aux sorties ou aux deux selon l'architecture d'alimentation et les circonstances de la coupure de courant.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oContrôlez individuellement chaque source d'alimentation utilisée dans le contrôleur, notamment les alimentations des entrées, les alimentations des sorties et l'alimentation du contrôleur pour que le système s'éteigne correctement en cas de coupure de courant.

oLes entrées surveillant chacune des sources d'alimentation doivent être des entrées non filtrées.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage de l'alimentation CC

L'illustration ci-dessous représente le bornier d'alimentation :

G-SE-0074849.1.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

Pour plus d'informations, reportez-vous aux règles de retrait d'un bornier à vis débrochable d'un pas de 5,08.