Assemblage d'un module sur un Coupleur de bus Modicon TM3

Introduction

Cette section décrit la procédure à suivre pour assembler un module d’extension sur un coupleur de bus TM3.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifDANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ECLAIR D'ARC

oCoupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils, sauf dans les cas de figure spécifiquement indiqués dans le guide de référence du matériel approprié à cet équipement.

oUtilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.

oRemettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.

oN'utilisez que la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Après avoir connecté de nouveaux modules au coupleur de bus TM3, mettez à jour et téléchargez à nouveau le programme d'application avant de remettre le système en service. Si vous ne mettez pas à jour le programme d'application pour qu'il prenne en compte l'ajout de nouveaux modules, l'E/S située sur le bus d'extension risque de ne plus fonctionner normalement.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

oN'utilisez que le logiciel approuvé par Schneider Electric pour faire fonctionner cet équipement.

oMettez à jour votre programme d'application chaque fois que vous modifiez la configuration matérielle physique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Assemblage d'un module sur un Coupleur de bus Modicon TM3

Étape

Action

1

Coupez l'alimentation et démontez les assemblages d'E/S existants de leur système DIN.

2

Retirez l'autocollant du connecteur d'extension du coupleur de bus TM3 ou du module d'extension installé le plus à l'extérieur.

3

Vérifiez que le clip de montage du nouveau module est en position relevée.

4

Alignez le connecteur du bus interne situé sur le côté gauche du module sur le connecteur de bus interne situé sur le côté droit du coupleur de bus TM3.

5

Exercez une pression sur le nouveau module en direction du coupleur de bus TM3 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

6

Abaissez le clip de montage situé sur le nouveau module pour le verrouiller sur le coupleur de bus TM3