Configuration Ethernet - Modes de fonctionnement

Modes de fonctionnement

Le schéma suivant présente les modes de fonctionnement du Coupleur de bus TM3 Ethernet :

G-SE-0077050.1.gif-high.gif

 

 

Le schéma suivant présente les modes de fonctionnement du Coupleur de bus TM3 Ethernet :

G-SE-0077051.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : lorsque plusieurs modifications ont été effectuées, seule la dernière est prise en compte après le redémarrage du Coupleur de bus TM3 Ethernet.

Si la position des commutateurs rotatifs est modifiée tandis que le Coupleur de bus TM3 Ethernet est en cours d'exécution, la configuration Ethernet définie via un objet CIP est remplacée, mais seulement après un redémarrage.

Si les paramètres Ethernet sont modifiés via le serveur Web tandis que le Coupleur de bus TM3 Ethernet est en cours d'exécution, la configuration Ethernet définie via un objet CIP est remplacée, mais seulement après un redémarrage.

Toute modification des paramètres Ethernet via des objets CIP alors que le Coupleur de bus TM3 Ethernet est en cours d'exécution est appliquée après un redémarrage, peu importe la position des commutateurs rotatifs.