Serveur Web

Introduction

Le serveur Web intégré au coupleur de bus TM3 permet d'accéder facilement aux informations suivantes depuis un navigateur Web : configuration des paramètres courants, état de l'équipement, données d'E/S, statistiques relatives au réseau et informations de diagnostic.

Le serveur Web est accessible via le port USB et le port  Ethernet du coupleur de bus, en indiquant l'adresse IP ou le nom d'hôte dans la barre d'adresse. Vous pouvez utiliser ce site pour installer et contrôler l'équipement, mais aussi pour surveiller et diagnostiquer votre application. Il peut être utilisé avec un navigateur Web. Aucune configuration ou programmation n'est requise.

Il est possible de se connecter au serveur Web avec un navigateur Web depuis n'importe quel PC muni d'un port USB (hôte) et/ou d'une interface Ethernet.

Le serveur Web est accessible à l'aide des navigateurs Web suivants :

oMicrosoft Internet Explorer (version 11 ou ultérieure)

oGoogle Chrome (version 71 ou ultérieure)

oMozilla Firefox (version 64 ou ultérieure)

oMicrosoft Edge (version 42 ou ultérieure)

Le serveur Web permet de surveiller à distance un coupleur de bus et son application, afin d'effectuer diverses opérations de maintenance (y compris modifier les données et les paramètres de configuration). Avant d'entreprendre tout contrôle à distance, des précautions doivent être prises pour s'assurer que l'environnement physique immédiat de la machine et le processus sont dans un état ne présentant pas de risque de sécurité pour les personnes ou les biens.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L’EQUIPEMENT

oDéfinissez un mot de passe sécurisé pour le serveur Web et ne laissez aucun personnel non autorisé ou non qualifié utiliser cette fonction.

oAssurez-vous de la présence sur site d'un observateur compétent et qualifié en cas d'exploitation à distance du contrôleur.

oVous devez parfaitement comprendre l'application et la machine/processus qu'elle commande avant toute tentative de réglage de données, d'arrêt d'une application en cours de fonction­nement ou de démarrage à distance du contrôleur.

oPrenez les précautions nécessaires pour vous assurer que vous agissez sur le contrôleur visé, en ayant une documentation claire et précise dans l'application du contrôleur et dans sa connexion à distance.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

NOTE : Le serveur Web ne doit être utilisé que par du personnel autorisé et qualifié. Une personne qualifiée dispose des compétences et connaissances nécessaires pour la construction et l'exploitation de la machine ainsi que pour le processus piloté par l'application et son installation. Elle a reçu une formation en sécurité, lui permettant de détecter et d'éviter les risques potentiels. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette fonctionnalité.

Accès au serveur Web

Vous pouvez gérer les comptes utilisateur sur la page MAINTENANCE / Comptes utilisateur du serveur Web.

Le nom d'utilisateur par défaut est Administrator. Le mot de passe par défaut est Administrator. Vous devez modifier le mot de passe lors de la première connexion.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

ACCÈS AUX DONNÉES NON AUTORISÉ

oSécurisez l'accès au serveur Web à l'aide de droits d'utilisateur.

oSi vous n'activez pas les droits d'utilisateur, désactivez le serveur Web pour empêcher tout accès indésirable ou non autorisé aux données de votre application.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Réinitialisation du mot de passe

Étape

Action

1

Connectez-vous au coupleur de bus via le port USB.

2

Ouvrez le navigateur.

3

Saisissez l'adresse IP 90.0.0.1.

4

Cliquez sur Réinitialiser.

Page de connexion

La page de connexion vous permet de vous authentifier auprès du serveur Web. Elle est illustrée ci-dessous. Pour accéder à la page de connexion au site Web, saisissez l'adresse IP du coupleur de bus TM3 dans votre navigateur (ou l'adresse IP 90.0.0.1 si vous vous connectez via le port USB). Pour vous connecter au serveur Web, saisissez vos nom d'utilisateur et mot de passe, puis cliquez sur Connexion.

G-SE-0075625.1.gif-high.gif

 

 

Le serveur Web contient les pages suivantes :

oACCUEIL

oDIAGNOSTIC

oSURVEILLANCE

oMAINTENANCE

NOTE : Une connexion expire au bout de cinq minutes. Si vous ne réalisez aucune action après vous être connecté, un clic sur un bouton vous redirige vers la page de connexion. Vous devez saisir de nouveau le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous reconnecter et accéder aux pages Web.

Page ACCUEIL

La page ACCUEIL fournit les informations concernant le coupleur de bus TM3.

La section Identification de la page ACCUEIL contient les éléments suivants :

Élément

Description

Identification

ID du fabricant

ID du fabricant du coupleur de bus.

Nom du fabricant

Nom du fabricant du coupleur de bus.

ID du produit

ID de produit du coupleur de bus.

Nom du produit

Nom de produit du coupleur de bus.

Référence du produit

Référence produit du coupleur de bus.

Numéro de série

Numéro de série du coupleur de bus

Localiser l'équipement G-SE-0075626.1.gif-high.gif

Cliquez sur ce bouton pour localiser le coupleur de bus. Les voyants du coupleur de bus clignotent en rouge pendant quelques secondes.

Page DIAGNOSTIC

La page DIAGNOSTIC indique l'état du coupleur de bus.

La page DIAGNOSTIC contient les sous-pages suivantes :

oEquipement

oEthernet

oEtherNet/IP

DIAGNOSTICS / Equipement

La sous-page Equipement fournit des informations d'identification et d'état concernant le coupleur de bus :

Élément

Description

Etat

Dernière cause d'arrêt

Indique la cause du dernier arrêt du coupleur de bus.

Port USB

Indique si un câble USB est raccordé ou non au coupleur de bus.

Mode de fonctionnement

Indique le mode de fonctionnement du coupleur de bus, parmi les suivants :

oMarche à vide

oRun

Etat de la configuration

Indique l'état de configuration du coupleur de bus, parmi les suivants :

oNon configuré

oConfiguré

DIAGNOSTIC / Ethernet

La sous-page Ethernet présente la configuration et l'état de la connexion Ethernet :

Élément

Description

Configuration

Adresse MAC

Adresse MAC du coupleur de bus.

Mode

Mode d'adressage IP du coupleur de bus :

oDHCP

oBOOTP

oManuel

Adresse IP

Adresse IP du coupleur de bus.

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau du coupleur de bus.

Adresse de la passerelle

Adresse de la passerelle du coupleur de bus.

Statistiques

Octets émis

Nombre d'octets émis.

Trames émises erronées

Nombre de trames émises avec une erreur.

Octets reçus

Nombre d'octets reçus.

Trames reçues erronées

Nombre de trames reçues avec une erreur.

Actualiser

Actualise les valeurs.

Connexions

Nombre de connexions configurées pour le coupleur de bus.

Trames émises

Nombre de trames émises.

Trames reçues

Nombre de trames reçues.

Réinitialiser G-SE-0075622.1.gif-high.gif

Remet les valeurs à zéro.

DIAGNOSTIC / Ethernet/IP

La sous-page Ethernet/IP fournit les informations d'état relatives au protocole Ethernet/IP :

Élément

Description

Actualiser

Actualise les valeurs.

Statistiques

Messages d'E/S émises

Nombre de messages d'E/S émis via le protocole Ethernet/IP.

Messages d'E/S reçues

Nombre de messages d'E/S reçus via le protocole Ethernet/IP.

Messages d'E/S émises en échec

Nombre de messages d'E/S erronés non émis via le protocole Ethernet/IP.

Messages d'E/S reçues en échec

Nombre de messages d'E/S erronés non reçus via le protocole Ethernet/IP.

Requêtes UCMM

Nombre de requêtes UCMM.

Réinitialiser G-SE-0075621.1.gif-high.gif

Remet toutes les valeurs à zéro.

Page SURVEILLANCE

La page SURVEILLANCE présente les modules d'extension TM2 et TM3 qui sont connectés au coupleur de bus TM3.

La figure suivante illustre la page SURVEILLANCE :

G-SE-0075623.1.gif-high.gif

 

 

La figure suivante illustre la page SURVEILLANCE avec des valeurs :

G-SE-0076747.1.gif-high.gif

 

 

La figure suivante illustre la page SURVEILLANCE sans valeurs :

G-SE-0076748.1.gif-high.gif

 

 

Cette page montre et décrit l'ensemble des modules détectés par le coupleur de bus. Elle vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

oConsulter l'état d'un module (en cours d'exécution ou non) et le protocole utilisé

oLire la valeur d'une entrée ou d'une sortie

oForcer la valeur d'une sortie

Élément

Description

Vue liste

Affiche les modules détectés sous forme de liste.

Cliquez sur un module pour le sélectionner. Cliquez sur les flèches vers le haut et vers le bas pour trier les modules.

Vue graphique

Affiche les modules détectés tels qu'ils sont installés physiquement.

Cliquez sur un module pour le sélectionner.

Détecter

Permet de détecter les modules connectés au coupleur de bus.

Attribuer le bus

Désattribuer le bus

Réserve le bus pour que vous puissiez forcer les sorties du module. Vous pouvez cliquer sur ce bouton lorsque le coupleur de bus est configuré et n'est pas contrôlé par un contrôleur (via EtherNet/IP ou Modbus TCP)(1).

Résultat : une notification s'affiche pour confirmer que le coupleur de bus est configuré via le serveur Web. Vous pouvez modifier les valeurs des sorties.

Cliquez sur Désattribuer le bus lorsque vous avez terminé la configuration.

(1)   Lorsqu'il est connecté via le protocole EtherNet/IP, le coupleur de bus TM3 est contrôlé, peu importe l'état du contrôleur. Lorsqu'il est connecté via le protocole Modbus TCP, le coupleur de bus TM3 n'est pas contrôlé si le contrôleur est à l'état STOPPED.

Détails sur le module

Lorsque vous sélectionnez un module dans la vue graphique ou liste, une vue détaillée apparaît en haut à droite de la zone de contenu, avec un récapitulatif des informations concernant le module sélectionné.

Cette vue vous permet d'accéder aux données suivantes :

oNom du module, description et version du micrologiciel

oEtat du module

oListe des E/S du module

Cette liste vous permet d'afficher la valeur en temps réel d'une entrée et d'écrire la valeur d'une sortie.

Vous pouvez utiliser les boutons AFFICHAGE de la vue pour modifier le format des valeurs affichées.

Configuration des sorties

1.Lorsque l'option Attribuer le bus est activée, cliquez sur un module pour forcer ses sorties.

2.Cliquez sur le bouton Forcer.

Résultat : un message d'avertissement s'affiche.

3.Cliquez sur J'accepte pour valider les modifications et les envoyer au coupleur de bus.

Cliquez sur Je refuse pour annuler les modifications.

Cliquez sur le bouton Corriger pour identifier les modules (cette opération n'est pas automatique).

Page MAINTENANCE

La page MAINTENANCE vous permet d'afficher et de modifier la configuration du coupleur de bus.

La page MAINTENANCE contient les sous-pages suivantes :

oComptes utilisateur

oConfiguration

oEthernet

oMicrologiciel

oFichiers journaux du système

MAINTENANCE / Comptes utilisateur

Cette sous-page vous permet de saisir le mot de passe de connexion au serveur Web :

Élément

Description

Gestion des comptes

Sélectionner un compte pour le modifier

Nom d'utilisateur

Liste des comptes utilisateur :

oAdministrator

Le compte Administrator est configuré avec un mot de passe prédéfini (Administrator / Administrator). Modifiez ce mot de passe après la première connexion.

oOperator

Ce compte est désactivé par défaut.

oViewer

Ce compte est désactivé par défaut.

NOTE : Les pages Web accessibles dépendent du compte sélectionné (voir tableau ci-dessous).

Activé

Cette case est cochée si le compte est activé.

Gestion des comptes

Indiquer un nouveau mot de passe pour le compte

Mot de passe

Saisissez le mot de passe du compte utilisateur.

NOTE : le mot de passe doit comporter au moins huit caractères alphanumériques (a...z, A...Z, 0...9). Pour le réinitialiser, consultez la section Réinitialisation du mot de passe.

Confirmation

Confirmez le mot de passe du compte sélectionné.

Appliquer

Permet d'enregistrer le nouveau mot de passe.

NOTE : Une fois les modifications appliquées, la page de connexion s'affiche.

Le tableau suivant présente les pages accessibles en fonction du compte utilisateur sélectionné :

Pages Web

Sous-pages

Administrator

Operator

Viewer

ACCUEIL

SURVEILLANCE

DIAGNOSTIC

Equipement

Ethernet

Ethernet/IP

MAINTENANCE

Configuration

Ethernet

Comptes utilisateur

(1)

(1)

Micrologiciel

Fichiers journaux du système

(1)   Vous pouvez modifier votre compte utilisateur uniquement.

MAINTENANCE / Configuration

La figure suivante illustre la sous-page Configuration :

G-SE-0075624.1.gif-high.gif

 

 

La sous-page Configuration vous permet de modifier les paramètres de configuration du coupleur de bus :

Page

Description

Configuration d'équipement

Nom d'équipement

Nom du coupleur de bus utilisé en mode DHCP.

Si vous avez modifié la valeur du champ Nom d'équipement, redémarrez le coupleur de bus pour que la modification soit effective.

Bus de terrain activés

Permet de sélectionner le type de communication :

oEtherNet/IP

oModbus TCP

Réinitialiser

Réinitialise les paramètres de configuration.

Appliquer

Enregistre les paramètres de configuration.

MAINTENANCE / Ethernet

La sous-page Ethernet vous permet de modifier les paramètres du réseau :

Élément

Description

Configuration du réseau

Mode

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement du coupleur de bus parmi les suivants :

oManuel

oDHCP

oBOOTP

Adresse IP

Adresse IP du coupleur de bus. Pour plus d'informations, consultez le document TM3 - Coupleur de bus - Guide de référence du matériel.

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau du coupleur de bus.

Adresse de la passerelle

Adresse de la passerelle du coupleur de bus.

Appliquer(1)

Enregistre les paramètres de configuration.

Réinitialiser

Réinitialise les paramètres de configuration.

Test Ping

Adresse IP cible

Permet de saisir l'adresse IP cible à vérifier si le coupleur de bus peut joindre l'équipement sur le réseau.

Ping

Envoie un message à l'adresse IP indiquée.

Configuration RSTP

Activé

Active ou désactive la configuration RSTP.

Priorité de pont

Définit la priorité du commutateur à sélectionner comme commutateur racine. Un chiffre faible correspond à une priorité élevée.

Hello Time (secondes)

Intervalle entre les messages de configuration STP générés par le commutateur racine. Ces messages indiquent que le commutateur est opérationnel.

Age maximum (secondes)

Délai, en secondes, pendant lequel le commutateur attend des messages de configuration STP avant de tenter une configuration.

Retard de transfert (millisecondes)

Délai, en secondes, avant que le port passe des états d'écoute et d'apprentissage STP à l'état de transfert.

Liste de contrôle d'accès

Activé

Active ou désactive la gestion de la liste de contrôle d'accès. Activez cette option pour configurer la plage d'adresses IP autorisées à communiquer avec le coupleur de bus.

Plage d'adresses IP

Plages d'adresses IP définies.

Chaque ligne correspond à une plage d'adresses IP autorisées à communiquer avec le coupleur de bus. Le premier champ représente l'adresse IP de début, tandis que le second indique le nombre de bits libres.

Vous pouvez définir jusqu'à 10 plages.

Réinitialiser

Réinitialise les paramètres de configuration.

Appliquer

Enregistre les paramètres de configuration.

Ajouter

Ajoute une ligne de plage d'adresses IP.

(1)   En cas de modification de la configuration Ethernet, redémarrez le coupleur de bus pour que les nouveaux paramètres soient effectifs.

MAINTENANCE / Micrologiciel

La sous-page Micrologiciel indique la version du micrologiciel du coupleur de bus TM3 et vous permet de le mettre à jour :

Élément

Description

Micrologiciel actuel

Micrologiciel

Version du micrologiciel.

Interface Web

Version du serveur Web.

Mise à jour du micrologiciel

Sélectionner une nouvelle version du micrologiciel

Sélectionner

Permet de sélectionner le fichier du nouveau micrologiciel du coupleur de bus.

Appliquer

Permet d'appliquer le nouveau micrologiciel.

NOTE : il est impossible de mettre à jour le micrologiciel lorsque le coupleur de bus TM3 échange des données de manière cyclique avec le Logic/Motion Controller. Pour vérifier que le coupleur de bus n'échange pas de données actuellement, consultez la page SURVEILLANCE.

 

Étape

Action

1

Mettez le coupleur de bus sous tension.

2

Reliez le câble Ethernet.

3

Réglez le commutateur rotatif ONES sur la position AUTO.

4

Connectez-vous au serveur Web.

5

Cliquez sur MAINTENANCE / Micrologiciel.

6

Cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez le fichier du micrologiciel.

Résultat : une fenêtre de confirmation s'affiche.

7

Cliquez sur J'accepte.

Résultat : une fois le fichier téléchargé et vérifié, une fenêtre de confirmation s'affiche.

8

Cliquez sur Oui pour fermer la fenêtre de confirmation, puis sur Appliquer.

Résultat : une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, un message vous informe si l'opération a réussi ou non.

MAINTENANCE / Fichiers journaux du système

La sous-page Fichiers journaux du système répertorie les fichiers journaux qui seront utilisés par le centre d'assistance technique de Schneider Electric :

Élément

Description

Fichiers journaux

Nom

Liste des fichiers journaux.

Taille

Taille des fichiers journaux.

Télécharger

Permet de télécharger les fichiers journaux.