Caractéristiques du module TM3DI16K
Cette section décrit les caractéristiques des entrées du module d'extension TM3DI16K.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes du module d'extension TM3DI16K :
* 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des entrées du module TM3DI16K :
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
16 entrées |
||
Nombre de groupes de voies |
1 ligne commune sur 2 broches pour 16 voies |
||
Type d'accès |
Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
||
Type de logique |
Positive/négative |
||
Tension d'entrée nominale |
24 V CC |
||
Plage de tension d'entrée |
19,2 à 28,8 VCC |
||
Courant d'entrée nominal |
5 mA |
||
Impédance d'entrée |
4,4 kΩ |
||
Valeurs limites d'entrée |
Tension à l'état 1 |
> 15 V CC (15 à 28,8 V CC) |
|
Tension à l'état 0 |
< 5 V CC (0 à 5 V CC) |
||
Courant à l'état 1 |
> 2,5 mA |
||
Courant à l'état 0 |
< 1 mA |
||
Durée de mise sous tension |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 µs(2)(3) |
||
Durée de mise hors tension |
|||
Isolement |
Entre l'entrée et la logique interne |
500 VCA |
|
Entre les groupes d'entrées |
Sans objet |
||
Type de connexion |
Connecteur HE10 (MIL 20) |
||
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
||
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
34 mA (toutes les entrées actives) 5 mA (toutes les entrées inactives) |
||
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
0 mA (toutes les entrées actives) |
||
0 mA (toutes les entrées inactives) |
|||
(1) SV correspond à la version et est imprimé sur l'étiquette du produit. (2) La plage dépend de la valeur de filtre configurée. Reportez-vous au manuel TM3 - Modules d'extension - Guide de programmation. (3) Le M221 Logic Controller accepte uniquement 4 ms comme délai d'allumage/d'extinction. |
Lorsque vous utilisez des modules TM3DI16K :
X Pourcentage d'entrées activées simultanément
Y Tension d'entrée