Présentation des modules TM3DI16/TM3DI16G
Module d'extension numérique TM3DI16 (à vis) et TM3DI16G (à ressort) :
o16 voies
oEntrée numérique 24 VCC
o1 ligne commune
oPositive/négative
oBornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies d'entrée |
16 |
||
Type d'entrée |
Type 1 (CEI/EN 61131-2) |
||
Type de logique |
Logique positive/négative |
||
Tension d'entrée nominale |
24 VCC |
||
Type de connexion |
TM3DI16 |
Borniers à vis débrochables |
|
TM3DI16G |
Borniers à ressort débrochables |
||
Type et longueur de câble |
Type |
Non blindé |
|
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
||
Poids |
100 g (3,52 oz) |
La figure ci-dessous représente les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
0 à 15 |
Vert |
Allumé |
La voie d'entrée est activée |
Eteint |
La voie d'entrée est désactivée |