Schéma de câblage des modules TM3DI16/TM3DI16G

Introduction

Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la rubrique Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schémas de câblage

La figure suivante montre la connexion entre les entrées, les capteurs et leurs lignes communes :

G-SE-0022608.1.gif-high.gif

 

    Les 4 bornes COM sont connectées en interne.

A   Câblage à logique positive

B   Câblage à logique négative

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.