Schéma de câblage des modules TM3DM24R/TM3DM24RG

Introduction

Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées, des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la rubrique Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage

La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes pour une logique positive :

G-SE-0022624.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes COM0, COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne.

(2)   Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA, ou un variateur quel que soit le type de charge.

C   Câblage à logique positive

NOTE : Lorsque vous utilisez le module d'extension TM3 avec un coupleur de bus Ethernet TM3, vous devez connecter un snubber RC en parallèle à chaque charge inductive CA.

La figure suivante montre les connexions entre les entrées/sorties, les actionneurs et leurs lignes communes pour une logique négative :

G-SE-0032865.1.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes COM0, COM1 et COM2 ne sont pas connectées en interne.

(2)   Pour prolonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, connectez une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA, ou un variateur quel que soit le type de charge.

D   Câblage à logique négative

NOTE : Lorsque vous utilisez le module d'extension TM3 avec un coupleur de bus Ethernet TM3, vous devez connecter un snubber RC en parallèle à chaque charge inductive CA.

Pour plus d'informations sur l'alimentation 24 VCC, consultez la section Caractéristiques d'alimentation CC.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.