Caractéristiques des modules TM3DQ16R/TM3DQ16RG
Cette section décrit les caractéristiques électriques et des sorties des modules d'extension TM3DQ16R/TM3DQ16RG.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ16R/TM3DQ16RG :
NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DQ16R/TM3DQ16RG :
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Nombre de voies de sortie |
8 |
|
|
Nombre de groupes de voies |
2 lignes communes, une sur 2 bornes pour chaque groupe de 8 voies |
|
|
Type de sortie |
Relais |
|
|
Type de contact |
NO (normalement ouvert) |
|
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC, 240 VCA |
|
|
Tension maximale |
30 VCC, 264 VCA |
|
|
Charge de commutation minimale |
5 VCC à 10 mA |
|
|
Courant de sortie nominal |
2 A |
|
|
Courant de sortie maximum |
2 A par sortie |
|
|
8 A par ligne commune |
||
|
Fréquence de sortie maximale |
avec charge maximum |
20 opérations par minute |
|
Réduction de charge |
-10 à 55 °C (14 à 131 °F) |
Pas de réduction de charge |
|
Durée de mise sous tension |
Maximum 10 ms |
|
|
Durée de mise hors tension |
Maximum 10 ms |
|
|
Résistance de contact |
30 mΩ max |
|
|
Durée de vie mécanique |
20 millions d'opérations |
|
|
Durée de vie électrique |
Sous charge résistive |
|
|
Sous charge inductive |
||
|
Protection contre les courts-circuits |
Non |
|
|
Type |
Entre la sortie et la logique interne |
500 VCA |
|
Entre groupes de voies |
1500 VCA |
|
|
Type de connexion |
TM3DQ16R |
Bornier à vis débrochable |
|
TM3DQ16RG |
Bornier à ressort débrochable |
|
|
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
|
|
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
37 mA (toutes les sorties actives) 5 mA (toutes les sorties inactives) |
|
|
Consommation sur le bus interne 24 V CC |
77 mA (toutes les sorties actives) 0 mA (toutes les sorties inactives) |
|
|
NOTE : Consultez Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive pour plus d'informations sur la protection des sorties. |
||
Ce tableau décrit les limites d'alimentation des modules d'extension TM3DQ16R / TM3DQ16RG en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations nécessaires.
Ces modules d'extension ne supportent pas les charges capacitives.
|
|
|
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES |
|
oProtégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe. oNe connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
Limites d'alimentation |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tension |
24 VCC |
120 VCA |
240 VCA |
Nombre d'opérations |
|
Puissance des charges résistives AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100 000 300 000 |
|
Puissance des charges inductives AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100 000 300 000 |
|
Puissance des charges inductives AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100 000 300 000 |
|
Puissance des charges résistives DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100 000 300 000 |
|
Puissance des charges inductives DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100 000 300 000 |