Caractéristiques des modules TM3DQ16T/TM3DQ16TG

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques électriques et des sorties des modules d'extension TM3DQ16T/TM3DQ16TG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ16T/TM3DQ16TG :

G-SE-0026827.2.gif-high.gif

 

*   8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties de TM3DQ16T et TM3DQ16TG.

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

16

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune sur 2 bornes pour 16 voies

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Positive

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

0,5 A

Courant total de sortie par groupe

8 A

Chute de tension

0,4 VCC max.

Courant de fuite lors de la mise hors tension

0,1 mA max.

Puissance maximale de la lampe à filament

3 W

Charge inductive

L/R = 10 ms

Réduction de charge

-10 à 55 °C (14 à 131 °F)

Pas de réduction de charge

Durée de mise sous tension

450 µs

Durée de mise hors tension

450 µs

Protection contre les courts-circuits

Oui

Courant de crête de sortie de court-circuit

1 A généralement

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, temps selon la température du composant

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Tension de limite

Généralement 50 VCC

Fréquence de commutation

Sous charge résistive

100 Hz max.

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre groupes de voies

Sans objet

Type de connexion

TM3DQ16T

Borniers à vis débrochables

TM3DQ16TG

Borniers à ressort débrochables

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

20 mA (toutes les sorties actives)

5 mA (toutes les sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

16 mA (toutes les sorties actives)

0 mA (toutes les sorties inactives)

NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.