Présentation des modules TM3DQ8R/TM3DQ8RG
Module d'extension numérique TM3DQ8R (à vis) et TM3DQ8RG (à ressort) :
o8 voies
oSorties relais 2 A
o1 ligne commune
oBornier à vis ou à ressort débrochable
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
8 sorties |
||
Type de contact |
NO (normalement ouvert) |
||
Type de sortie |
Relais |
||
Tension de sortie nominale |
24 VCC / 240 VCA |
||
Courant de sortie nominal |
2 A |
||
Type de connexion |
TM3DQ8R |
Bornier à vis débrochable |
|
TM3DQ8RG |
Bornier à ressort débrochable |
||
Type et longueur de câble |
Type |
Non blindé |
|
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
||
Poids |
110 g (3,90 oz) |
La figure ci-dessous montre les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants d'état :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
0 à 7 |
Vert |
Allumé |
La voie de sortie est activée. |
Eteint |
La voie de sortie est désactivée. |