Caractéristiques des modules TM3DQ8R/TM3DQ8RG

Introduction

Cette section décrit les limites d'alimentation et les caractéristiques des sorties des modules d'extension TM3DQ8R/TM3DQ8RG.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Dimensions

Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ8R/TM3DQ8RG :

G-SE-0026826.2.gif-high.gif

 

 

NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DQ8R/TM3DQ8RG :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies de sortie

8

Nombre de groupes de voies

2 lignes communes, une pour chaque groupe de 4 voies

Type de sortie

Relais

Type de contact

NO (normalement ouvert)

Tension de sortie nominale

24 VCC, 240 VCA

Tension maximale

30 VCC, 264 VCA

Charge de commutation minimale

5 VCC à 10 mA

Courant de sortie nominal

2 A

Courant de sortie maximum

2 A par sortie

7 A par ligne commune

Fréquence de sortie maximale avec charge maximale

20 opérations par minute

Durée de mise sous tension

10 ms max.

Réduction de charge

-10 à 55 °C

(14 à 131 °F)

Pas de réduction de charge

Durée de mise hors tension

10 ms max.

Résistance de contact

30 mΩ max

Durée de vie mécanique

20 millions d'opérations

Durée de vie électrique

Sous charge résistive

Voir Limites d'alimentation

Sous charge inductive

Protection contre les courts-circuits

Non

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre les groupes de voies

1 500 VCA

Type de connexion

TM3DQ8R

Bornier à vis débrochable

TM3DQ8RG

Bornier à ressort débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Consommation sur le bus interne 5 VCC

25 mA (toutes les sorties actives)

5 mA (toutes les sorties inactives)

Consommation sur le bus interne 24 VCC

40 mA (toutes les sorties actives)

0 mA (toutes les sorties inactives)

NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.

Limites d'alimentation

Ce tableau décrit les limites d'alimentation des modules d'extension TM3DQ8R/TM3DQ8RG en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations nécessaires.

Ces modules d'extension ne supportent pas les charges capacitives.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES

oProtégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe.

oNe connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Limites d'alimentation

Tension

24 VCC

120 VCA

240 VCA

Nombre d'opérations

Puissance des charges résistives

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100 000

300 000

Puissance des charges résistives

DC-12

48 W

16 W

100 000

300 000

Puissance des charges inductives

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100 000

300 000