Caractéristiques des modules TM3DQ8U/TM3DQ8UG
Cette section décrit les caractéristiques électriques et des sorties des modules d'extension TM3DQ8U/TM3DQ8UG.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Les schémas suivants indiquent les dimensions externes des modules d'extension TM3DQ8U/TM3DQ8UG :
NOTE : * 8,5 mm (0,33 in.) lorsque la bride est tirée.
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties des modules TM3DQ8U/TM3DQ8UG :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Nombre de voies de sortie |
8 |
|
Nombre de groupes de voies |
1 ligne commune pour 8 voies |
|
Type de sortie |
Transistor |
|
Type de logique |
Négative |
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC |
|
Plage de tension de sortie |
19,2 à 28,8 VCC |
|
Courant de sortie nominal |
0,5 A max. par voie |
|
Courant total de sortie par groupe |
4 A |
|
Chute de tension |
0,4 V max. |
|
Courant de fuite lors de la mise hors tension |
0,1 mA max. |
|
Puissance maximale de la lampe à filament |
12 W |
|
Charge inductive |
L/R = 10 ms |
|
Réduction de charge |
-10 à 55 °C (14 à 131 °F) |
Pas de réduction de charge |
Durée de mise sous tension |
450 µs |
|
Durée de mise hors tension |
450 µs |
|
Protection contre les courts-circuits |
Non Fusible externe rapide requis |
|
Courant de crête de sortie de court-circuit |
Sans objet |
|
Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge |
Sans objet |
|
Protection contre les inversions de polarité |
Non |
|
Tension de limite |
Généralement 50 VCC |
|
Fréquence de commutation |
Sous charge résistive |
100 Hz max. |
Isolation |
Entre la sortie et la logique interne |
500 VCA |
Entre groupes de voies |
Sans objet |
|
Type de connexion |
TM3DQ8U |
Bornier à vis débrochable |
TM3DQ8UG |
Bornier à ressort débrochable |
|
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
|
Consommation sur le bus interne 5 VCC |
17 mA (toutes les sorties actives) 5 mA (toutes les sorties inactives) |
|
Consommation sur le bus interne 24 VCC |
8 mA (toutes les sorties actives) 0 mA (toutes les sorties inactives) |
|
NOTE : Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive. |