Schéma de câblage des modules TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G

Introduction

Ces modules d'extension comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des sorties et de l'alimentation.

Règles de câblage

Consultez la rubrique Bonnes pratiques en matière de câblage.

Schéma de câblage

La figure ci-après illustre le câblage des entrées :

G-SE-0072112.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

S'assurer que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage. En particulier, que le terminal 24V est raccordé, que seule une alimentation 24 VCC est raccordée au terminal 24V et que seule une alimentation 0 VCC est raccordée au terminal 0V.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

La figure ci-après illustre les sorties de câblage :

G-SE-0072113.2.gif-high.gif

 

*   Connectez un fusible de type T adapté à la charge, ne dépassant pas 3 A.

Câblage du codeur

La figure ci-après illustre le câblage du codeur :

G-SE-0072094.1.gif-high.gif

 

**   Pour le calibrage des fusibles, consultez la documentation du codeur

NOTE :

Vous devez raccorder la sortie GND du codeur à la borne COM correspondant au groupe d'entrées auquel A and B sont connectés :

oI0...I4: COM0

oI5...I9: COM1

Mise à la terre

La figure ci-après illustre le câblage de la vis à la terre fonctionnelle :

G-SE-0072097.2.gif-high.gif

 

(1)   Terre fonctionnelle (FE)

L'application d'un couple supérieur à la limite peut endommager la vis ou le filetage des bornes.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Ne serrez pas les bornes à vis au-delà du couple maximum spécifié (Nm/lb-in.).

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

La figure suivante montre comment raccorder le blindage des câbles d'entrée et de sortie à la terre fonctionnelle :

G-SE-0072109.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0072096.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : Le câblage d'alimentation doit être le plus court possible.