Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
Le module TM3XTYS4 est équipé d'un connecteur RJ45 à 4 voies :
Le graphique et le tableau suivants représentent le brochage du connecteur RJ45 de voie :
N° de broche |
Désignation |
Signal |
Description |
---|---|---|---|
1 |
Sortie 1 |
Commande de direction 1 |
Régit la commande directe (en avant) du moteur. |
2 |
Sortie 2 |
Commande de direction 2 |
Régit la commande inverse (en arrière) du moteur. |
3 |
0 V |
– |
– |
4 |
Entrée 1 |
Prêt |
Actif si le sélecteur de TeSys est en position ON. |
5 |
Entrée 2 |
Exécution |
Entrée active si les contacts de puissance de TeSys sont fermés. |
6 |
N.C. |
– |
Réservée. Ne pas connecter. |
7 |
Entrée 3 |
Déclenchement |
Entrée active si le sélecteur de TeSys est en position TRIP (uniquement pour TeSys U). |
8 |
Entrée 24 VCC ligne commune |
Commune pour les capteurs |
Alimentation des entrées 1, 2 et 3 (broches 4, 5 et 7). |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
ÉQUIPEMENT INCOMPATIBLE |
N'utilisez le connecteur RJ45 que pour relier des équipements compatibles avec le système de connexion TeSys RJ45. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels. |
Schéma de câblage de l'alimentation CC
* Fusible de type T
24 VCC Aux est dédiée à l'alimentation des entrées.
La ligne 24 VCC Aux est dédiée à l'alimentation des sorties.
|
RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE |
oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur. oN'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement1. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
1 Conformément aux exigences UL (Underwriters Laboratories), l'alimentation doit également être conforme aux divers critères de NEC Class 2 et son courant doit être limité naturellement à une puissance de sortie disponible maximale inférieure à 100 VA (environ 4 A à la tension nominale), ou ne pas être limité naturellement, mais avec un dispositif de protection supplémentaire, tel qu’un disjoncteur ou un fusible conforme aux exigences de la clause 9.4 Limited-energy circuit de la norme UL 61010-1. Dans tous les cas, la limitation de courant ne doit jamais dépasser celle des caractéristiques électriques et schémas de câblage de l’équipement décrit dans la présente documentation. Dans tous les cas, l’alimentation doit être raccordée à la terre et vous devez séparer les circuits Class 2 des autres circuits. Si la capacité indiquée dans les caractéristiques électriques ou les schémas de câblage est supérieure à la limite de courant spécifiée, plusieurs alimentations Class 2 peuvent être utilisées.
Pour plus d'informations, consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.