Configuration de la capture sur un compteur de type Principal

Procédure de configuration

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > IO_Bus > Module_x > Compteurs.

2

Réglez la valeur du paramètre Fonction de comptage sur HSC principal monophasé ou HSC principal biphasé.

3

Sélectionnez une valeur pour Capture > Entrée CAP > Emplacement.

4

Sélectionnez la valeur du paramètre Capture > Entrée CAP > Filtre pour réduire l'effet de rebond sur l'entrée.

La valeur de filtrage détermine la fréquence maximum du compteur, telle qu'indiquée dans le Tableau Filtre de rebond.

5

Définissez le mode de déclenchement du paramètre Capture > Mode :

oPrésélection (valeur par défaut)

NOTE : La capture doit être effectuée avant l'action de présélection.

oCAP front montant

oCAP front descendant

oCAP deux fronts