Types de données

 

Présentation

Ce chapitre décrit les types de données de la bibliothèque HSC.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oHSC_ERROR_TM3 : bloc des types d'erreur détectée par la variable HSC

oHSC_EVENT_TIMEBASE_TYPE_TM3 : type de variable de base de temps pour événement

oHSC_FREQMETER_TIMEBASE_TYPE_TM3 : type de variable de base de temps pour fréquencemètre

oHSC_PARAMETER_TYPE_TM3 : type de paramètres à extraire ou définir sur des blocs fonction HSC

oHSC_PERIODMETER_RESOLUTION_TYPE_TM3 : type de variable de base de temps pour compteur de durées