Configuration du type Principal biphasé en mode Large libre
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > IO_Bus > Module_x > Compteurs. Résultat : L'éditeur Compteurs s'affiche pour la configuration de HSC. NOTE : Un message s'affiche en bas de l'écran de configuration si le nombre maximum de fonctions HSC Principal est déjà configuré. Choisissez plutôt une fonction HSC Simple. |
2 |
Dans l'onglet d'édition Compteurs, affectez au paramètre Fonction de comptage la valeur HSC principal biphasé. Résultat : les paramètres de configuration s'affichent dans l'onglet Compteurs de l'éditeur. |
3 |
Si nécessaire, indiquez la valeur du paramètre Général > Nom d'instance. NOTE : La valeur Nom d'instance est fournie automatiquement par le logiciel et peut être utilisée telle quelle pour le bloc fonction de compteur. |
4 |
Réglez la valeur du paramètre Général > Mode de comptage sur Large libre. |
5 |
Réglez la valeur du paramètre Général > Mode d'entrée pour sélectionner le mode d'entrée. |
6 |
Dans Entrées de comptage > Entrée A > Emplacement, sélectionnez l'entrée à utiliser comme entrée A. NOTE : Un message s'affiche en bas de la fenêtre de configuration, si aucune autre E/S est configurable. Libérez une ou plusieurs E/S avant de poursuivre la configuration de cette fonction. |
7 |
Définissez la valeur du paramètre Entrées de comptage > Entrée A > Filtre pour réduire l'effet du rebond sur l'entrée. La valeur de filtrage détermine la fréquence maximum du compteur, telle qu'indiquée dans le Tableau Filtre de rebond. |
8 |
Dans Entrées de comptage > Entrée B > Emplacement, sélectionnez l' à utiliser comme entrée B. NOTE : Un message s'affiche en bas de la fenêtre de configuration, si aucune autre E/S est configurable. Libérez une ou plusieurs E/S avant de poursuivre la configuration de cette fonction. |
9 |
Sélectionnez la valeur du paramètre Entrées de comptage > Entrée B > Filtre. |
10 |
Entrez la valeur du paramètre Plage > Présélection pour définir la valeur initiale de comptage. |
11 |
Entrez la valeur Plage > Limites pour la gestion des limites. |
12 |
Si vous le souhaitez, vous pouvez activer ces fonctions : |