Démarrez la configuration de compteur rapide (HSC) en choisissant un type de compteur en fonction des besoins de l'application.
Dans l'éditeur Compteurs, sélectionnez une Fonction de comptage parmi les types de compteur proposés :
oHSC simple
oHSC principal monophasé
oHSC principal biphasé
oFréquencemètre
oCompteur de durées
Les types Fréquencemètre et Compteur de durées sont tous deux basés sur un type HSC Principal.
Pour chaque compteur défini dans l'éditeur de Compteurs, un Nom d'instance par défaut est attribué par EcoStruxure Machine Expert. Ce Nom d'instance par défaut est modifiable. Vous devez utiliser le nom d'instance comme entrée des blocs fonction qui affectent le compteur.
Matrice des types et des modes
Le tableau suivant présente les types de compteur et les modes de comptage disponibles :
Type |
HSC simple |
HSC principal monophasé |
HSC principal biphasé |
Fréquencemètre |
Compteur de durées |
---|---|---|---|---|---|
Mode |
|||||
Mono-utilisation |
X |
X |
– |
– |
– |
Boucle modulo |
X |
X |
X |
– |
– |
Comptage d'événements |
– |
X |
– |
– |
– |
Large libre |
– |
– |
X |
– |
– |
Front vers front |
– |
– |
– |
– |
X |
Front vers opposé |
– |
– |
– |
– |
X |
Le tableau suivant présente les caractéristiques offertes par le type HSC simple en fonction du mode de comptage demandé :
Caractéristique |
Fonction |
|
---|---|---|
Mode Mono-utilisation |
Mode Boucle modulo |
|
Mode de comptage |
Décroissant |
Comptage croissant |
Activation avec une entrée physique HSC |
Non |
Non |
Synchronisation / présélection avec une entrée physique HSC |
Non |
Non |
Fonction de comparaison |
Non |
Non |
Fonction de capture |
Non |
Non |
Déclenchement d'événement externe lors de l'arrêt |
Oui(1) |
Non |
(1) Modules TM3XFHSC202 uniquement |
Le tableau suivant présente les caractéristiques offertes par le type HSC principal monophasé en fonction du mode de comptage demandé :
Caractéristique |
Fonction |
||
---|---|---|---|
Mode Mono-utilisation |
Mode Boucle modulo |
Mode Comptage d'événements |
|
Mode de comptage |
Décroissant |
Croissant |
Comptage d'impulsions pendant une base de temps donnée (10 ms, 100 ms ou 1000 ms) |
Activation avec une entrée physique HSC |
Oui |
Oui |
Non |
Synchronisation/Présélection avec une entrée physique HSC |
Oui |
Oui |
Oui |
Fonction de comparaison |
Oui, 4 seuils, 4 sorties réflexes et 4 événements(1) |
Oui, 4 seuils, 4 sorties réflexes et 4 événements(1) |
Non |
Fonction de capture |
Oui, 1 registre de capture |
Oui, 1 registre de capture |
Non |
Déclenchement d'événement externe lors de l'arrêt |
Oui(1) |
Non |
Non |
(1) Modules TM3XFHSC202 uniquement |
Le tableau suivant présente les caractéristiques offertes par le type HSC principal biphasé en fonction du mode de comptage demandé :
Caractéristique |
Fonction |
---|---|
Mode de comptage |
Comptage/Décroissant Impulsion/Sens Quadrature |
Activation avec une entrée physique HSC |
Oui |
Synchronisation/Présélection avec une entrée physique HSC |
Oui |
Fonction de comparaison |
Oui, 4 seuils, 4 sorties réflexes et 4 événements(1) |
Fonction de capture |
Oui, 1 registre de capture |
(1) Les événements externes ne sont pris en charge que par les modules TM3XFHSC202. |
Le tableau suivant présente les caractéristiques disponibles avec le type Fréquencemètre :
Caractéristique |
Fonction |
---|---|
Mode de comptage |
Fréquence d'impulsions en Hz avec valeur actualisée périodiquement en fonction de la base de temps (10, 100 ou 1000 ms) |
Activation avec une entrée physique HSC |
Oui |
Synchronisation/Présélection avec une entrée physique HSC |
Non |
Fonction de comparaison |
Non |
Fonction de capture |
Non |
Le tableau suivant présente les caractéristiques offertes par le type Compteur de durées en fonction du mode de comptage demandé :
Caractéristique |
Fonction |
---|---|
Modes de comptage |
Front vers front : mesure de la durée entre deux événements Front vers opposé : mesure de la durée d'un événement |
Activation avec une entrée physique HSC |
Oui |
Synchronisation/Présélection avec une entrée physique HSC |
Non |
Fonction de comparaison |
Oui, 4 seuils, 4 sorties réflexes et 4 événements(1) |
Fonction de capture |
Non |
Résolution |
Comptage de durées avec résolution configurable (0,1 µs, 1 µs, 100 µs ou 1000 µs) |
Timeout |
0 à 858 993 459, calcul effectué avec unités de résolution 0 indique l'absence de temporisation |
Déclenchement d'événement externe en fin de période |
Oui(1) |
(1) Les événements externes ne sont pris en charge que par les modules TM3XFHSC202. |