Présentation du type Principal

Présentation

Le type Principal est un compteur qui utilise jusqu'à 5 entrées rapides et 4 sorties réflexes. Les modules d'extension HSC TM3 peuvent avoir au maximum 2 compteurs rapides de type Principal configurés.

Modes du type Principal

Le type Principal prend en charge les modes de comptage suivants sur des impulsions monophasées (1 entrée) ou biphasées (2 entrées) :

Mono-utilisation : dans ce mode, le registre de la valeur de comptage est décrémenté (à partir d'une valeur définie par l'utilisateur) pour chaque impulsion appliquée à l'entrée A, jusqu'à ce que le compteur atteigne 0.

Boucle modulo : dans ce mode, le compteur compte à partir de 0 jusqu'à une valeur maximale définie par l'utilisateur (modulo), puis revient à 0 et reprend le comptage. En sens inverse, le compteur décompte de la valeur de modulo jusqu'à 0, puis revient à la valeur de modulo et reprend le comptage.

Large libre : dans ce mode, le compteur se comporte comme un compteur croissant/décroissant sur toute la plage.

Comptage d'événements : dans ce mode, le compteur compte le nombre d'événements reçus durant une base de temps configurée par l'utilisateur.

Fréquencemètre : dans ce mode, le compteur mesure la fréquence des événements. La fréquence est le nombre d'événements par seconde (Hz).

Compteur de durées : utilisez le mode Compteur de durées pour :

odéterminer la durée d'un événement ;

odéterminer la durée entre deux événements ;

odéfinir et mesurer le temps d'exécution d'un processus.

Fonctions facultatives

Vous pouvez configurer des fonctions facultatives selon le mode sélectionné :

oEntrées matérielles pour faire fonctionner le compteur (activation, présélection) ou capturer la valeur de comptage en cours

oJusqu'à 4 seuils, pour lesquels les valeurs peuvent être comparées.

oAvec le module TM3XFHSC202, jusqu'à 4 événements externes (1 par seuil) peuvent être associés à des tâches

oJusqu'à 4 sorties réflexes.

Performance

La fréquence maximale admissible sur une entrée rapide est de 100 kHz si le filtre de rebond a pour valeur 0,005 ms. Si la valeur du filtre de rebond est de 0,002 ms (valeur par défaut de la configuration), la fréquence maximale est de 200 kHz.

Pour plus d'informations sur le filtre de rebond, consultez la section Fonctions dédiées.