Réglage des paramètres

Présentation

Les paramètres répertoriés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés à l'aide des blocs fonction HSCGetParam_TM3 ou HSCSetParam_TM3

NOTE : Les paramètres définis par le programme ont priorité sur ceux configurés dans la fenêtre de configuration du compteur rapide. Les paramètres de la configuration initiale sont restaurés en cas de démarrage à froid ou à chaud du contrôleur.

Paramètres réglables

Ce tableau fournit la liste des paramètres de HSC_PARAMETER_TYPE_TM3 qui peuvent être lus ou modifiés durant l'exécution du programme :

Paramètre

Description

HSC_MODULO

Permet d'extraire ou de définir la valeur Modulo d'une fonction compteur HSC.

HSC_THRESHOLD0

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 0 d'une fonction compteur HSC.

HSC_THRESHOLD1

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 1 d'une fonction compteur HSC.

HSC_THRESHOLD2

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 2 d'une fonction compteur HSC.

HSC_THRESHOLD3

Permet d'extraire ou de définir la valeur du seuil 3 d'une fonction compteur HSC.

HSC_REFLEX0

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 0.

Les cinq bits les plus faibles indiquent le mode reflexe : 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0.

HSC_REFLEX1

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 1.

Les cinq bits les plus faibles indiquent le mode reflexe : 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0.

HSC_REFLEX2

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 2.

Les cinq bits les plus faibles indiquent le mode reflexe : 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0.

HSC_REFLEX3

Permet d'extraire ou de définir le mode réflexe de la sortie 3.

Les cinq bits les plus faibles indiquent le mode reflexe : 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 =< TH0.