Configuration du type Compteur de durées en mode Front vers opposé

Procédure

Étape

Action

1

Dans l'arborescence Equipements, double-cliquez sur MonContrôleur > IO_Bus > Module_x > Compteurs.

Résultat : L'éditeur Compteurs s'affiche pour la configuration de HSC.

NOTE : Un message s'affiche en bas de l'écran de configuration si le nombre maximum de fonctions HSC Principal est déjà configuré. Choisissez plutôt une fonction HSC Simple.

2

Dans l'onglet d'édition Compteurs, affectez au paramètre Fonction de comptage la valeur Compteur de durées.

Résultat : les paramètres de configuration s'affichent dans l'onglet Compteurs de l'éditeur.

3

Si nécessaire, indiquez la valeur du paramètre Général > Nom d'instance.

NOTE : La valeur Nom d'instance est fournie automatiquement par le logiciel et peut être utilisée telle quelle pour le bloc fonction de compteur.

4

Affectez au paramètre Général > Mode de comptage des durées la valeur Front vers opposé.

5

Dans Entrées de comptage > Entrée A > Emplacement, sélectionnez l'entrée rapide ou normale à utiliser comme entrée A.

NOTE : Un message s'affiche en bas de la fenêtre de configuration, si aucune autre E/S est configurable. Libérez une ou plusieurs E/S avant de poursuivre la configuration de cette fonction.

6

Définissez la valeur du paramètre Entrées de comptage > Entrée A > Filtre pour réduire l'effet du rebond sur les entrées.

La valeur de filtrage détermine la fréquence maximum du compteur, telle qu'indiquée dans le Tableau Filtre de rebond.

7

Définissez la valeur du paramètre Plage > Résolution.

Sélectionnez l'unité de mesure :

o0,1 µs

o1 µs (valeur par défaut)

o100 µs

o1000 µs

8

Entrez la valeur du paramètre Plage > Timeout pour définir la durée qu'une période mesurée ne doit pas dépasser.

9

Si vous le souhaitez, vous pouvez activer ces fonctions :

oFonction d'activation

oFonction de comparaison

10

Définissez éventuellement la valeur du paramètre Nouvel événement périodique sur Oui pour définir qu'un événement est généré à la fin de la période configurée.

NOTE : Cette option n'est disponible que pour les modules d'extension TM3XF•, qui prennent en charge les événements externes.

Dans Nom du nouvel événement périodique, entrez le nom de l'événement externe à utiliser pour référencer le nouvel événement périodique dans une tâche.