Diagnostic des modules d'E/S analogiques TM3
Diagnostic des modules d'E/S analogiques
L'état de fonctionnement de chaque voie d'E/S est donné par les octets de diagnostic dans l'onglet Mappage E/S :
oIBStatusIWx pour la voie d'entrée x
oIBStatusQWx pour la voie de sortie x
NOTE : si le paramètre état activé dans l'onglet Configuration d'E/S est désactivé, il est possible de mettre à jour la valeur des octets de diagnostic en appelant la fonction TM3_GetModuleInternalStatus.
Pour plus d'informations sur la fonction TM3_GetModuleInternalStatus :
oConsultez le Guide de la bibliothèque PLCSystem du contrôleur M241 pour Modicon M241 Logic Controller.
oConsultez le Guide de la bibliothèque PLCSystem du contrôleur M251 pour Modicon M251 Logic Controller.
oConsultez le document Contrôleur M262 - Guide de la bibliothèque System pour Modicon M262 Logic/Motion Controller.
Description de l'octet de diagnostic des entrées
Le tableau suivant décrit l'octet de diagnostic IBStatusIWx :
Valeur de l'octet |
Description |
---|---|
0 |
Normal |
1 |
Non définie |
2 |
Non définie |
3 |
Erreur de configuration détectée. |
4 |
Erreur d'alimentation externe détectée. |
5 |
Erreur de câblage détectée (limite haute d'intensité/de tension d'entrée dépassée). |
6 |
Erreur de câblage détectée (limite basse d'intensité/de tension d'entrée dépassée). |
7 |
Erreur matérielle détectée. |
8 |
La valeur mesurée est dans la plage étendue haute. |
9 |
La valeur mesurée est dans la plage étendue basse. |
10 à 255 |
Non définie |
Description de l'octet de diagnostic des sorties
Le tableau suivant décrit l'octet de diagnostic IBStatusQWx :
Valeur de l'octet |
Description |
---|---|
0 |
Normal |
1 |
Non définie |
2 |
Non définie |
3 |
Erreur de configuration détectée |
4 |
Limites de tension d'alimentation externe dépassées |
5 |
Non définie |
6 |
Non définie |
7 |
Erreur matérielle détectée |
8 à 255 |
Non définie |
Valeurs d'octet d'état produites par les types d'entrée de voie
Le tableau suivant indique les valeurs d'octet d'état des voies d'entrée générées par différents types d'entrée de voie des modules d'extension analogiques TM3.
Type d'entrée de voie 0 à 10 V :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
≤ -0,20 V |
6 |
-0,19 à 10,19 V |
0 |
≥ 10,20 V |
5 |
Types de voie d'entrée -10 à +10 V :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
≤ -10,40 V |
6 |
-10,39 à 10,39 V |
0 |
≥ 10,40 V |
5 |
Type de voie d'entrée 0 à 20 mA :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
≤ -0,40 mA |
6 |
-0,39 à 20,39 mA |
0 |
≥ 20,40 mA |
5 |
Type de voie d'entrée 4 à 20 mA :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
≤ 3,68 mA |
6 |
3,69 à 20,31 mA |
0 |
≥ 20,32 mA |
5 |
Mode étendu 0 à 20 mA des modules d'extension TM3AI8 / TM3AI8G :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
≤ -0,40 mA |
6 |
-0,39 à 20,00 mA |
0 |
20,01 à 23,54 mA |
8 |
≥ 23,55 mA |
5 |
Mode étendu 4 à 20 mA des modules d'extension TM3AI8 / TM3AI8G :
Tension d'entrée |
Code d'état généré |
---|---|
< 1,19 mA |
6 |
1,20 à 3,99 mA |
9 |
4,00 à 20,00 mA |
0 |
20,01 à 23,17 mA |
8 |
≥ 23,18 mA |
5 |