Module TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G

Présentation

La fonction des E/S intégrées permet de configurer les entrées et sorties.

Accès à la fenêtre de configuration des E/S

Etape

Description

1

Dans l'arborescence Équipements, double-cliquez sur le nom du module sous le nœud IO_Bus.

2

Sélectionnez l'onglet Configuration d'E/S.

Configuration des entrées

Cette figure montre l'onglet Configuration d'E/S pour les entrées :

G-SE-0074515.1.gif-high.gif

 

 

Pour chaque entrée qui n'est pas utilisée par les fonctions de comptage, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

Paramètre

Valeur

Description

Contrainte

Mémorisation

Non*

Oui

Permet l'acquisition et l'enregistrement des impulsions entrantes dont l'amplitude est inférieure au temps de scrutation de l'automate.

Disponible si Événement est désactivé.

N'utilisez la mémorisation des entrées que dans la tâche MAST.

Événement

Non*

Front montant

Front descendant

Deux fronts

Détection des événements

Disponible si :

oMémorisation est désactivé et

ole module est l'un des deux premiers modules TM3XFHSC202 / TM3XFHSC202G sur le bus.

Nom de l'événement

Vous permet d'attribuer un nom à l'événement externe à référencer dans une tâche pour utiliser l'événement d'entrée.

Disponible si Événement est différent de Non.

49 caractères maximum.

Pour utiliser cet événement, vous devez créer une tâche Événement externe et lui donner le même nom que l'événement.

Filtre

0,000 ms

0,001 ms

0,002 ms

0,005 ms

0,01 ms

0,05 ms

0,08 ms

0,5 ms

1 ms

4 ms*

12 ms

Réduit l'effet du bruit sur une entrée du contrôleur.

*   Valeur par défaut du paramètre

Configuration des sorties

Cette figure montre l'onglet Configuration d'E/S pour les sorties :

G-SE-0074514.1.gif-high.gif

 

 

Ce tableau présente la fonction des différents paramètres :

Paramètre

Valeur

Description

Mode de repli

Conserver

Valeur de repli*

Sortie réflexe configurée

Sortie réflexe non configurée

Permet de définir le mode de repli quand :

oLe contrôleur est à l'état STOPPED.

oLa connexion entre le contrôleur et le module est perdue.

NOTE : L'option Conserver est désactivée.

Permet de définir le mode de repli lorsque la connexion entre le contrôleur et le module est perdue.

NOTE : Lorsque le contrôleur est à l'état STOPPED, le comportement de repli est défini dans l'onglet des paramètres de l'automate.

Valeur de repli

0*

1

Permet de définir la valeur de repli.

Disponible si Mode de repli est défini sur Valeur de repli.

Mode de réarmement des sorties

Auto*

Manuel

Sélectionnez le mode de réarmement des sorties:

oRéarmement automatique : dès que l'erreur détectée est corrigée, la sortie est à nouveau définie en fonction de la valeur qui lui est attribuée et la valeur de diagnostic est réinitialisée.

oRéarmement manuel : lorsqu'une erreur est détectée, l'état est mémorisé et la sortie forcée sur trois états jusqu'à ce que l'utilisateur supprime manuellement l'état (voir la section Affectation des E/S).

*   Valeur par défaut du paramètre

En cas de court-circuit ou de surcharge de courant, les sorties du groupe commun passent automatiquement en mode de protection thermique (mise à 0 de toutes les sorties), puis sont réarmées périodiquement (toutes les 10 secondes) pour vérifier l'état de la connexion. Toutefois, vous devez être conscient de l'effet de ce réarmement sur la machine ou le processus commandé.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

DÉMARRAGE IMPRÉVU DE LA MACHINE

Désactivez le réarmement automatique des sorties si cette fonction provoque un fonctionnement indésirable de la machine ou du processus.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Onglet Mappage d'E/S

Pour plus d'informations sur l'onglet Mappage d'E/S, consultez le document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.