Démarrage

Description

Deux modes sont disponibles pour la fonctionnalité de démarrage :

Démarrage non surveillé : s'il n'est pas surveillé, le démarrage peut être :

ocontrôlé manuellement (selon l'état de l'entrée) ;

oautomatique (câblé).

Démarrage surveillé : lorsqu'il est surveillé, le démarrage est contrôlé manuellement (selon le front de l'entrée).

Cette figure montre la séquence d'événements des deux modes de démarrage disponibles :

G-SE-0033342.1.gif-high.gif

 

 

Description des événements :

1.La condition de démarrage surveillé est déclenchée par un front descendant sur l'entrée démarrage.

2.La configuration de démarrage non surveillé est disponible tant que l'entrée démarrage est activée.

La configuration de démarrage peut être valide avant l'entrée de sécurité.

3.Les sorties ne sont activées que si les conditions de démarrage et de l'entrée de sécurité sont valides.

NOTE : pour un démarrage surveillé, le front descendant sur l'entrée démarrage doit survenir moins de 20 secondes (± 5 secondes) après l'activation de l'entrée de démarrage à la tension d'alimentation nominale.

Les conditions de sécurité et de démarrage doivent être valides pour autoriser l'activation des sorties.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez ni le démarrage surveillé, ni le démarrage non surveillé comme fonction de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Démarrage manuel non surveillé

La condition de démarrage est valide lorsque l'entrée démarrage est fermée (interrupteur de démarrage actionné).

Cette figure montre comment connecter un interrupteur sur un module Sécurité TM3 pour configurer un démarrage manuel non surveillé :

G-SE-0033696.1.gif-high.gif

 

 

Démarrage automatique

En mode automatique, le démarrage n'est pas verrouillé. Après une remise sous tension, le comportement des sorties dépend uniquement de l'état des entrées.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez pas le démarrage automatique si votre application requiert un verrouillage du démarrage après une remise sous tension.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le module est en mode Démarrage automatique si l'entrée démarrage est fermée de manière permanente (câblée).

Cette figure montre comment connecter un interrupteur sur un module Sécurité TM3 pour configurer un démarrage automatique :

G-SE-0033694.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : en mode automatique, le démarrage n'est pas verrouillé après une remise sous tension.

Démarrage surveillé

En mode Démarrage surveillé, les sorties sont activées lorsque :

otoutes les entrées requises sont fermées ;

oun front descendant est appliqué à l'entrée démarrage (front descendant = actionnement puis relâchement de l'interrupteur de démarrage).

A la tension d'alimentation nominale, l'interrupteur de démarrage doit être relâché moins de 20 secondes (± 5 secondes) après qu'il a été actionné. Le délai exact dépend de la tension d'alimentation et de la température ambiante.

Cette figure montre comment connecter un interrupteur sur un module Sécurité TM3 pour configurer un démarrage surveillé (si le module le permet) :

G-SE-0033695.1.gif-high.gif