Surveillance d'équipement externe (EDM)
La fonctionnalité de surveillance d'équipement externe permet de s'assurer que les contacteurs externes contrôlés par les sorties du module de sécurité peuvent couper le circuit de sécurité. Pour la mettre en œuvre, le retour des contacteurs externes doit être ajouté à la condition de démarrage du module de sécurité.
Le contacteur externe doit fournir un retour par un contact auxiliaire normalement fermé, qui est commandé par son contact de sécurité normalement ouvert. La condition de démarrage n'est valide que lorsque le retour externe (normalement fermé) est fermé.
La fonction de surveillance d'équipement externe peut s'exécuter sur :
o1 voie.
Le retour externe est fourni par la condition de démarrage.
o2 voies pour la détection de court-circuit.
Le retour externe est communiqué à la condition de démarrage et à l'entrée S4.
NOTE : l'état de l'équipement externe n'est surveillé que si le module de sécurité analyse la validité de la condition de démarrage. Lorsque les sorties sont activées, l'équipement externe n'est pas surveillé.
Configuration de la fonctionnalité EDM avec une voie
Cette figure montre un exemple d'EDM à 1 voie avec ajout du retour externe (K3 et K4) à la condition de démarrage et S41 directement connecté à S42 :
K3 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
K4 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
S2 Interrupteur de démarrage
(1) Sorties de sécurité
Configuration de la fonctionnalité EDM avec deux voies
Cette figure montre un exemple d'EDM à 2 voies avec un retour externe ajouté à la condition de démarrage (K3) et l'autre retour (K4) connecté à S41 et à S42 :
K3 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
K4 Contacteur externe avec retour normalement fermé et contact de sécurité normalement ouvert
S2 Interrupteur de démarrage
(1) Sorties de sécurité