Présentation des contrôleurs TM3SAC5R / TM3SAC5RG
Les principales caractéristiques des modules TM3SAC5R (vis) et TM3SAC5RG (ressort) sont les suivantes :
o1 voie ou 2 voies
o24 VCC
oBornier à vis ou à ressort débrochable
Ce tableau décrit les caractéristiques principales du module TM3SAC5R• :
|
Caractéristique |
Valeur |
||
|---|---|---|---|
|
Nombre de voies d'entrée de sécurité |
2 |
||
|
Mode de démarrage |
Non surveillé |
||
|
Tension d'alimentation |
24 VCC -15 à +20 % |
||
|
Nombre de sorties |
3 sorties relais en parallèle, catégorie d'arrêt 0 |
||
|
Tension de sortie nominale |
24 VCC/230 VCA 6 A maximum par chemin de sortie |
||
|
Type de connexion |
TM3SAC5R |
Bornier à vis débrochable |
|
|
TM3SAC5RG |
Bornier à ressort débrochable |
||
|
Poids |
190 g (6.70 oz) |
||
Le tableau ci-dessous définit le type et l'exemple d'applications pouvant être associées au module TM3SAC5R• :
|
Type d'application |
Exemple d'application |
|---|---|
|
oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence 1 voie oSurveillance de détecteurs de limite 1 voie sur protections |
|
|
oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence à 2 voies sans détection de court-circuit oSurveillance de détecteurs de limite à 2 voies sur protections sans détection de court-circuit |
Cette figure montre les voyants d'état :
Le tableau suivant décrit les voyants (LED) d'état du module TM3SAC5R• :
|
Voyant |
Couleur |
État |
Description |
|---|---|---|---|
|
Bus |
Vert |
Clignotant |
Le module reçoit l'alimentation 5 VCC du Bus TM3 et le Bus TM3 fonctionne. |
|
A1/A2 |
Vert |
Allumé |
Le courant +24 VCC délivré au module est compris dans la plage de tolérance de tension. |
|
Clignotant |
Timeout du Bus TM3 : l'opération de sécurité est maintenue. |
||
|
Err |
Rouge |
Allumé |
Le courant +24 VCC délivré au module est hors de la plage de tolérance de tension. |
|
Clignotant |
Timeout du Bus TM3 : la sortie de sécurité est désactivée (éteinte). |
||
|
Start |
Vert |
Allumé |
Condition de démarrage valide (circuit entre Y1-Y2 fermé). |
|
K1 |
Vert |
Allumé |
Relais K1 sous tension (fermé) |
|
Clignotant |
En attente de la condition de démarrage |
||
|
K2 |
Vert |
Allumé |
Relais K2 sous tension (fermé) |
|
Clignotant |
En attente de la condition de démarrage |