Présentation des contrôleurs TM3SAF5R / TM3SAF5RG

Présentation

Les principales caractéristiques des modules TM3SAF5R (vis) et TM3SAF5RG (ressort) sont les suivantes :

o2 voies

o24 VCC

oBornier à vis ou à ressort débrochable

Caractéristiques principales

Ce tableau décrit les caractéristiques principales du module TM3SAF5R• :

Caractéristique

Valeur

Nombre de voies d'entrée de sécurité

2

Mode de démarrage

Démarrage surveillé / non surveillé

Tension d'alimentation

24 VCC -15 à +20 %

Nombre de sorties

3 sorties relais en parallèle, catégorie d'arrêt 0

Tension de sortie nominale

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par chemin de sortie

Type de connexion

TM3SAF5R

Bornier à vis débrochable

TM3SAF5RG

Bornier à ressort débrochable

Poids

190 g (6.70 oz)

Applications associées

Le tableau ci-dessous définit le type et l'exemple d'applications pouvant être associées au module TM3SAF5R• :

Type d'application

Exemple d'application

Application à 2 voies avec détection de court-circuit

oSurveillance de circuits d'arrêt d'urgence à 2 voies avec détection de court-circuit

oSurveillance de détecteurs de limite à 2 voies sur protections sans détection de court-circuit

Voyants (LED) d'état

Cette figure montre les voyants d'état :

G-SE-0032742.1.gif-high.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants (LED) d'état du module TM3SAF5R• :

Voyant

Couleur

État

Description

Bus

Vert

Clignotant

Le module reçoit l'alimentation 5 VCC du Bus TM3 et le Bus TM3 fonctionne.

OK

Vert

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est compris dans la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : l'opération de sécurité fonctionnelle est maintenue.

Err

Rouge

Allumé

Le courant +24 VCC délivré au module est hors de la plage de tolérance de tension.

Clignotant

Timeout du Bus TM3 : la sortie de sécurité est désactivée (éteinte).

Ch1

Vert

Allumé

Voie 1 active : le circuit entre S21-S22 est fermé.

Ch2

Vert

Allumé

Voie 2 active : le circuit entre S11-S12 est fermé. Voir la section Remarque ci–dessous.

Start

Vert

Allumé

Condition de démarrage valide : entrées S11-S12, S21-S22 et S41-S42 (EDM 2) fermées, et entrée S34 ou S39 connectée à S33. Voir la section Remarque ci–dessous.

K1

Vert

Allumé

Relais K1 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage

K2

Vert

Allumé

Relais K2 sous tension (fermé)

Clignotant

En attente de la condition de démarrage

NOTE : Pendant l'attente du démarrage, Ch2 ne fournit aucune indication si S41-S42 (EDM 2) est ouvert (par retour de l'équipement externe (Contact normalement fermé)).