Schéma de câblage du module TM3SAF5R / TM3SAF5RG
Ces modules de sécurité comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et des sorties.
Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.
L'alimentation 24 VCC doit être de type PELV (très basse tension de protection) ou SELV (très basse tension de sécurité) et répondre aux critères de la norme IEC/EN 60204-1. Ces alimentations sont isolées entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.
|
|
|
RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE |
|
oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur. oN'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
|
|
PERTE DE CONTRÔLE |
|
Placez un fusible aux caractéristiques nominales appropriées, sur la ligne d'application des entrées principales et sur les sorties, comme indiqué dans la documentation concernée. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Schéma de câblage d'arrêt d'urgence
Les conditions de sécurité et de démarrage doivent être valides pour autoriser l'activation des sorties.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
|
N'utilisez ni le démarrage surveillé, ni le démarrage non surveillé comme fonction de sécurité. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Ce schéma montre un exemple de câblage d'arrêt d'urgence pour un module TM3SAF5R• :
S1 : Commutateur d'arrêt d'urgence
S2 : Interrupteur de démarrage
(1) : Sorties de sécurité
(2) : Démarrage surveillé1
(3) : Démarrage non surveillé1
(4) : Pour un démarrage automatique1, connectez directement les bornes [S33] et [S39].
(5) : Deuxième voie de surveillance d'équipements externes1. Connectez les bornes [S41] et [S42] si cette fonction n'est pas utilisée.
(6) : Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.
(7) : Communication du Bus TM3 non liée à la sécurité avec le Logic Controller
1 Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation des modules d'extension TM3 de votre plate-forme logicielle.
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
|
N'utilisez pas les données transférées sur le Bus TM3 pour des tâches de sécurité fonctionnelles. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
|
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
|
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ». |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Cette figure montre un exemple de câblage de protection sur 2 voies aux entrées du module de sécurité :
(1) : Protection