Schéma de câblage des modules TM3SAFL5R / TM3SAFL5RG

Introduction

Ces modules de sécurité comportent un bornier à vis ou à ressort débrochable pour la connexion des entrées et des sorties.

Règles de câblage

Consultez la section Bonnes pratiques en matière de câblage.

L'alimentation 24 VCC doit être de type PELV (très basse tension de protection) ou SELV (très basse tension de sécurité) et répondre aux critères de la norme IEC/EN 60204-1. Ces alimentations sont isolées entre les circuits électriques d'entrée et de sortie de l'alimentation.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE DE SURCHAUFFE ET D'INCENDIE

oNe connectez pas l'équipement directement à la tension du secteur.

oN'utilisez que des alimentations de type PELV ou SELV pour l'équipement.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

PERTE DE CONTRÔLE

Placez un fusible aux caractéristiques nominales appropriées, sur la ligne d'application des entrées principales et sur les sorties, comme indiqué dans la documentation concernée.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage d'arrêt d'urgence

Les conditions de sécurité et de démarrage doivent être valides pour autoriser l'activation des sorties.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez ni le démarrage surveillé, ni le démarrage non surveillé comme fonction de sécurité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Ce schéma montre un exemple de câblage d'arrêt d'urgence pour un module TM3SAFL5R• :

G-SE-0032735.2.gif-high.gif

 

 

S1 : Commutateur d'arrêt d'urgence

S2 : Interrupteur de démarrage

(1) : Sorties de sécurité

(2) : Démarrage surveillé1

(3) : Démarrage non surveillé1

(4) : Pour un démarrage automatique1, connectez directement les bornes [S33] et [S39].

(5) : Deuxième voie de surveillance d'équipements externes1. Connectez les bornes [S41] et [S42] si cette fonction n'est pas utilisée.

(6) : Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.

(7) : Communication du Bus TM3 non liée à la sécurité avec le Logic Controller

1 Pour plus d'informations, consultez le Guide de programmation des modules d'extension TM3 de votre plate-forme logicielle.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez pas les données transférées sur le Bus TM3 pour des tâches de sécurité fonctionnelles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Câblage de la protection

Cette figure montre un exemple de câblage de protection sur 2 voies aux entrées du module de sécurité :

G-SE-0032734.2.gif-high.gif

 

(1) :   Protection

Câblage d'un équipement de protection électro-sensible (ESPE)

Cette figure montre un exemple de câblage d'un ESPE (sorties de type 4, IEC/EN 61496-1) aux entrées du module de sécurité :

G-SE-0033007.2.gif-high.gif

 

(1) :   Fusibles. Consultez les caractéristiques électriques pour connaître les valeurs des fusibles.

S2 :   Interrupteur de démarrage

NOTE : l'ESPE doit être alimenté par la même alimentation PELV/SELV que le module de sécurité.

NOTE :

Les sorties (OSSD) de l'équipement de protection électro-sensible peuvent générer des impulsions de test. Voici ce qui peut se produire selon la durée et la fréquence des impulsions :

oInterférences électromagnétiques depuis les relais de module.

oLes impulsions sont détectées par les relais K1 et K2 du contrôleur. Pour éviter ce phénomène, il est possible de définir un filtre avec un délai égal ou supérieur à la longueur de l'impulsion dans le contrôleur.

oLes impulsions supérieures à 1 ms peuvent entraîner la désactivation des sorties du module.

NOTE : l'OSSD d'ESPE génère habituellement des impulsions de test ayant des durées et des fréquences variables.

oÀ cause de cela, les relais à l'intérieur du module peuvent faire un peu de bruit.

oLes impulsions peuvent être visibles dans les informations de diagnostic K1/K2 dans l'API. Pour éviter cela, un filtre présentant un délai peut être défini dans l'API.

oLes impulsions de test qui durent plus de 1 ms peuvent provoquer l'extinction des sorties du module.