Description générale

Introduction

Les Sécurité TM3 sont des modules de sécurité fonctionnelle des E/S numériques et s'utilisent pour intégrer la sécurité dans la commande globale des machines.

Les modules Sécurité TM3 sont conçus pour être connectés aux Logic Controller M221, M241 et M251.

Les fonctions de sécurité sont gérées exclusivement par le module de sécurité, indépendamment du reste du système. Toute fonction dépendant d'une communication n'est pas considérée comme une fonction de sécurité.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez pas les données transférées sur le Bus TM3 pour des tâches de sécurité fonctionnelles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Terminologie de Sécurité TM3

Ce tableau répertorie les termes techniques, acronymes, abréviations, ainsi que leur description respective :

Terme utilisé

Description

EDM

Surveillance d'équipements externes (ou EDM pour External Device Monitoring)

ESPE

Equipement de protection électro-sensible (Electro-Sensitive Protective Equipment)

K

Fait référence à :

oK1 : relais interne

oK2 : relais interne

oK3 : contacteur externe

oK4 : contacteur externe

PL

Niveau de performance (Performance Level)

SIL

Niveau d'intégrité de la sécurité (Safety Integrity Level)

S

Fait référence aux entrées de sécurité :

oEntrées de sécurité ou de démarrage :

oS11-S12

oS21-S22

oS31-S32

oS41-S42

oCommutateurs externes S1, S2, S3, etc.

NOTE : la fonction dépend du type de module.

Démarrage

Fait référence à :

oNon surveillé : mode manuel ou automatique. Le bouton de démarrage doit être fermé pour que la condition de démarrage soit valide.

oSurveillé : le bouton de démarrage doit être actionné puis relâché pour que la condition de démarrage soit valide.

Application

Les systèmes de sécurité regroupent plusieurs composants. Un composant de sécurité seul et en soi ne constitue pas un système de sécurité. La conception du système de sécurité dans son ensemble doit être prise en compte avant les phases d'installation, d'utilisation ou de maintenance. Les normes de sécurité applicables doivent être respectées lors de l'installation et du câblage des composants du système. Pour plus d'informations, consultez la section Portée du document.

État sécurisé

Les modules Sécurité TM3 sont configurés pour passer dans un état sécurisé lorsque leurs sorties sont désactivées. Pour quitter cette condition d'état sécurisé, il faut combiner des entrées matérielles et activer les communications sur le Bus TM3.

Les informations échangées sur ce Bus TM3 ne sont pas considérées comme faisant partie de la fonctionnalité de sécurité.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

N'utilisez pas les données transférées sur le Bus TM3 pour des tâches de sécurité fonctionnelles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Modules Sécurité TM3

Ce tableau répertorie les modules Sécurité TM3, avec le type de voie, la tension nominale, l'intensité nominale et le type de bornier correspondants :

Référence

Fonction

Catégorie

Voies

Type de voie

Tension

Intensité

Type de bornier

TM3SAC5R

1 fonction, jusqu'à la catégorie 3

1 ou 2 (1)

Entrée de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à vis débrochable

Démarrage (2)

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAC5RG

1 fonction, jusqu'à la catégorie 3

1 ou 2 (1)

Entrée de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à ressort débrochable

Démarrage (2)

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAF5R

1 fonction, jusqu'à la catégorie 4

2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à vis débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAF5RG

1 fonction, jusqu'à la catégorie 4

2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à ressort débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAFL5R

2 fonctions, jusqu'à la catégorie 3

2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à vis débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAFL5RG

2 fonctions, jusqu'à la catégorie 3

2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à ressort débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAK6R

3 fonctions, jusqu'à la catégorie 4

1 ou 2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à vis débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

TM3SAK6RG

3 fonctions, jusqu'à la catégorie 4

1 ou 2 (1)

Entrées de sécurité

24 VCC

100 mA maximum

3,81 mm (0.15 in.) et 5,08 mm (0,20 in.), bornier à ressort débrochable

Démarrage

Entrée

3 en parallèle

Sorties relais

Normalement ouvert

24 VCC/230 VCA

6 A maximum par sortie

(1)   Selon le câblage externe

(2)   Démarrage non surveillé